Bibliothèque vidéo SPX Cooling Tech
Moteur de service pour tour de refroidissement Marley
Les moteurs pour tour de refroidissement des produits Marley sont fabriqués conformément aux normes NEMA et conçus pour résister à l'exposition aux conditions chaudes et humides des tours de refroidissement. De plus, pour assurer une longue durée de vie, l'intérieur du moteur est refroidi par ventilateur et recouvert d'époxy pour une protection maximale contre la chaleur, l'humidité et la corrosion.
Vanne de régulation de débit HC pour tour de refroidissement Marley
Les proportions du corps de la vanne HC et la disposition des pièces internes assurent une faible vitesse de refoulement et limitent les éclaboussures, ce qui entraîne une faible perte de pression. Regardez pour en savoir plus sur le fonctionnement de la vanne HC.
Réglage de l'inclinaison des pales du ventilateur de la tour de refroidissement Marley H3
Comment régler le pas des pales de votre ventilateur Marley H3 ? Les ingénieurs Marley démontrent le processus, y compris les outils nécessaires pour terminer le travail.
Réglage ultra silencieux de l'inclinaison des pales du ventilateur
Le ventilateur Ultra Silencieux est conçu pour les applications de tour de refroidissement CVC où un très faible niveau sonore est une nécessité. Voici une démonstration sur la façon de régler l'inclinaison des pales du ventilateur ultra silencieux de votre tour de refroidissement.
Réglage du pas de lame du Marley X7
Le ventilateur Marley X7 est conçu pour les applications de tours de refroidissement à tirage induit, offrant des avantages distincts par rapport aux autres conceptions de ventilateurs. Regardez cette vidéo pour savoir comment régler les pales du ventilateur X7 de votre tour de refroidissement.
Remplacement du remplissage suspendu de la tour de refroidissement Marley
Quelle est la meilleure façon de remplacer le remplissage suspendu dans votre tour de refroidissement ? Regardez une démonstration du remplacement rapide et facile du remplissage de la tour de refroidissement Marley ici.
Packs de remplissage pour tour de refroidissement Marley MBX
Robert Swafford de Marley montre la bonne façon de remplacer rapidement et facilement le remplissage sale de votre tour de refroidissement avec les packs de remplissage Marley MBX.
Composants de la transmission par courroie de la tour de refroidissement Marley
Dans cette vidéo, découvrez les composants de la transmission par courroie Marley et regardez une démonstration de la tension de la courroie et de l'alignement des poulies pour le système de transmission par courroie de votre tour de refroidissement.
Preuve de performance – Remplissage par transfert thermique, partie 3
Quels sont les avantages de l'utilisation d'un véritable remplissage de transfert thermique Marley ? Apprenez-en plus à ce sujet auprès d'un expert Marley : (Partie 3 sur 3).
Preuve de performance – Remplissage par transfert thermique, partie 2
Quels sont les avantages de l'utilisation d'un véritable remplissage de transfert thermique Marley ? Apprenez-en plus auprès d'un expert Marley : (Partie 2 sur 3).
Preuve de performance – Remplissage par transfert thermique, partie 1
Quels sont les avantages de l'utilisation d'un véritable remplissage de transfert thermique Marley ? Apprenez-en plus à ce sujet auprès d'un expert Marley : (Partie 1 sur 3).
Marley NC Entrée inférieure unique
Quels sont les avantages de l'entrée inférieure unique dans une tour de refroidissement Marley NC et comment joue-t-elle un rôle dans l'efficacité et la maintenance de la tour de refroidissement ?
Alignement de l'arbre d'entraînement de la tour de refroidissement Marley
Les accouplements et les arbres de transmission doivent être solides, durables et correctement alignés pour transmettre efficacement la puissance du moteur de la tour de refroidissement à la boîte de vitesses. Regardez une démonstration de la façon d'utiliser le kit d'indicateurs à cadran Marley pour aligner l'arbre de transmission d'une tour de refroidissement Marley ici :
Ajustement du couplage de la série Marley MC
Si votre tour de refroidissement utilise un couplage de la série Marley MC, il faudra peut-être l'entretenir ou l'ajuster occasionnellement. Regardez ici pendant que nous démontrons comment effectuer la maintenance et les réglages de base sur un accouplement typique de la série Marley MC.
Remplacement du joint d'huile d'arbre de pignon Marley
Les boîtes de vitesses des tours de refroidissement Marley sont équipées de joints d'huile de pignon longue durée. Si le joint d'huile de l'arbre de pignon de la boîte de vitesses de votre tour de refroidissement est usé ou fuit, regardez ici pendant que nous vous montrons la meilleure façon de le remplacer.
Commutateur de vibration mécanique Marley
Les interrupteurs de vibration des tours de refroidissement déclenchent une alarme et/ou arrêtent l'équipement en cas de vibrations excessives. Regardez ici un expert produit Marley démontrer la fonctionnalité d'un interrupteur de vibration mécanique, notamment comment tester cette fonctionnalité sur le terrain.
Contrôle du niveau d'eau Marley LLC Partie 9 – Dépannage des points de connexion
Les systèmes de contrôle du niveau d'eau de Marley LLC surveillent et ajustent le niveau d'eau dans le bassin de collecte d'eau froide de la tour de refroidissement. Regardez notre expert Marley Controls donner un aperçu du fonctionnement de LLC (partie 9 sur 9 : Dépannage des points de connexion).
Contrôle du niveau d'eau Marley LLC Partie 8 – Dépannage de l'électrovanne
Les systèmes de contrôle du niveau d'eau de Marley LLC surveillent et ajustent le niveau d'eau dans le bassin de collecte d'eau froide de la tour de refroidissement. Regardez notre expert Marley Controls donner un aperçu du fonctionnement de LLC (partie 8 sur 9 : Dépannage de l'électrovanne).
Contrôle du niveau d'eau Marley LLC Partie 7 – Dépannage de la carte de maquillage
Les systèmes de contrôle du niveau d'eau de Marley LLC surveillent et ajustent le niveau d'eau dans le bassin de collecte d'eau froide de la tour de refroidissement. Regardez notre expert Marley Controls donner un aperçu du fonctionnement de LLC (partie 7 sur 9 : test de la carte de maquillage).
Marley LLC Contrôle du niveau d'eau Partie 6 – Dépannage du panneau
Les systèmes de contrôle du niveau d'eau de Marley LLC surveillent et ajustent le niveau d'eau dans le bassin de collecte d'eau froide de la tour de refroidissement. Regardez notre expert Marley Controls donner un aperçu du fonctionnement de LLC (partie 6 sur 9 : Dépannage).
Marley LLC Contrôle du niveau d'eau Partie 5 – Test
Les systèmes de contrôle du niveau d'eau de Marley LLC surveillent et ajustent le niveau d'eau dans le bassin de collecte d'eau froide de la tour de refroidissement. Regardez notre expert Marley Controls donner un aperçu du fonctionnement de LLC (partie 5 sur 9 : panneau de commande).
Page 2 sur 3