Les populations mondiales dépendent du refroidissement et de la réfrigération pour soutenir de nombreux types de processus de fabrication et de production d'énergie. Le refroidissement par évaporation a été une technologie transformatrice, permettant une production de masse innovante et est nettement plus économe en énergie que les alternatives. Ce qui n’est peut-être pas évident, c’est que le refroidissement par évaporation peut également être l’option la plus économe en eau dans certaines applications. La climatisation est la troisième catégorie de consommation d’énergie des bâtiments commerciaux, après la réfrigération et la ventilation. Parmi les méthodes disponibles, le refroidissement par évaporation nécessite l'apport d'énergie le plus faible par unité de puissance de refroidissement, minimisant ainsi efficacement l'utilisation de combustibles fossiles, la production de CO2 et les impacts environnementaux associés. Cet article examine les réalités environnementales, énergétiques et hydriques liées à la satisfaction des besoins modernes de refroidissement et discute de l'utilisation des ressources.
Nouvelles récentes
- SPX Cooling annonce une extension de capacité et des performances à sec certifiées CTI pour les refroidisseurs de fluide adiabatiques Marley® OlympusV®
- Gestion de l'eau des systèmes adiabatiques
- Gérer la chaleur à Houston
- Top 5 des questions fréquemment posées sur l'utilisation de l'eau dans les tours de refroidissement
- Graco Mechanical modernise un gratte-ciel de Houston en un week-end avec les tours de refroidissement Marley
- SPX Cooling présente OlympusV®, une nouvelle série de produits de refroidissement adiabatique
- SPX Cooling annonce l'ouverture d'une nouvelle usine de fabrication Marley® à Springfield, Missouri
- Comment conserver l'eau dans les tours de refroidissement par évaporation
- SPX Technologies annonce l'acquisition de TAMCO
- SPX Cooling présente le système d'optimisation et d'économie d'eau Marley® WaterGard™