Sélectionner une page

Overland Park, Kansas. – SPX Cooling Tech, LLC, leader du secteur offrant une gamme complète de services et une gamme complète de solutions pour la conception et la fabrication de tours de refroidissement par évaporation et d'échangeurs de chaleur à air, a lancé le Marley® CoolBoost® Opti FC Control Panel, a new and intuitive control system designed for Marley MH and DT fluid cooler models. CoolBoost Opti FC gives users the ability to optimize their system’s performance with flexible operating modes designed to conserve energy or water, depending on the selected mode.

« Les caractéristiques modernes du CoolBoost OptiFC l’interface – l’écran tactile et la vue d’état complète et facile à utiliser – suffisent presque à détourner l’attention de sa fonctionnalité la plus impressionnante : elle permet aux opérateurs de sélectionner les modes priorité sèche ou priorité humide pour économiser de l’eau ou de l’énergie, si nécessaire. a expliqué Aaron Todd, responsable du développement de produits chez SPX Cooling Tech.

Le panneau de commande donne aux opérateurs la possibilité de choisir l'un des quatre modes suivants : humide d'abord, sec d'abord, humide uniquement ou sec uniquement. Les modes Wet First et Dry First permettent aux utilisateurs de configurer un effet d'étape lorsque la pompe et le ventilateur sont allumés et éteints en fonction des exigences du système et des facteurs environnementaux. Les modes Humide uniquement et Sec uniquement permettent au refroidisseur de fluide fonctionner sans l'utilisation de la pompe ou du ventilateur respectivement.

Les autres fonctionnalités du panneau de commande incluent un API intégré pour les options de contrôle sélectionnables – notamment Auto, Manuel et Arrêt – et des capacités d'intégration BMS qui permettent un contrôle du système à distance ou local. Le panneau CoolBoost Opti FC est également compatible avec la communication BACnet, simplifiant l'intégration dans les systèmes BMS pour la surveillance, le contrôle et la sauvegarde des données historiques.

« Un autre avantage majeur pour les utilisateurs de CoolBoost Opti FC est sa connexion électrique en un seul point, qui élimine le temps de conception du panneau et pourrait permettre d'économiser d'importantes heures d'installation, ainsi que les coûts d'électricien qui y sont associés », a ajouté Todd.

Le panneau de commande lui-même est construit avec un boîtier peint NEMA 3R – ou peut être fabriqué sous forme de boîtier en fibre de verre ou en acier inoxydable NEMA 4X en option – qui comprend une poignée de déconnexion externe avec disposition de cadenassage pour répondre aux exigences de sécurité de verrouillage/étiquetage. Il est construit selon les exigences de sécurité UL508 et cUL508. Un capot de protection est également fourni pour protéger l’écran HMI des éléments.

Le panneau de commande CoolBoost Opti FC est désormais disponible avec certains refroidisseurs de fluide Marley. Pour en savoir plus sur le produit et ses capacités pour votre système de refroidissement en circuit fermé, visitez /coolboostopti ou contactez votre Représentant du refroidissement SPX.

CoolBoost demonstration

 

fr_FR