Sélectionner une page

Overland Park, Kan. – SPX Cooling Tech, LLC, un leader de l'industrie offrant une gamme complète de services dans la conception et la fabrication de tours de refroidissement par évaporation, de refroidisseurs de fluides et plus encore, a présenté OlympusV® (prononcé o-lym-pus-vee) Adiabatic Systems, une série de produits de refroidissement adiabatiques conçus pour fournir une solution de refroidissement flexible aux opérateurs et ingénieurs de systèmes de réfrigération commerciale, de réfrigération industrielle, de CVC ou de processus industriels.

La gamme se compose de trois produits, chacun disponible en différentes tailles et types de serpentins selon l'application. Parmi ces produits figure Recold.® Refroidisseur CO2 OlympusV, condenseur Recold OlympusV et Marley® Refroidisseur de fluide OlympusV.

« Les produits de refroidissement adiabatique OlympusV équilibrent les avantages d'économie d'eau d'un système de rejet de chaleur refroidi par air avec l'efficacité énergétique d'une solution refroidie par eau pour fournir un refroidissement plus flexible », explique Marshal Zabel, Senior Global Product Manager chez SPX Cooling. « Ces produits fonctionnent généralement à sec pendant la majorité des heures de l'année, limitant la consommation d'eau du site uniquement aux moments où les températures ambiantes et les charges de refroidissement sont à leur maximum. »

Each unit is delivered with user-friendly, smart controls allowing operators to adjust water and energy usage based on the needs of their unique operating conditions. The CoolBoost® Opti AD control panel allows operators to choose between Water Conservation Mode and Energy Conservation Mode, each of which prioritizes savings of the associated onsite resource during peak cooling loads.

« Ces produits peuvent être utilisés efficacement dans diverses conditions, même dans des environnements chauds et secs, grâce à leurs modes de fonctionnement flexibles », a ajouté M. Zabel. « Et ils peuvent aider les ingénieurs et les opérateurs dans divers marchés, des épiceries à la transformation des aliments en passant par les applications de centres de données. »

D'autres caractéristiques de conception comprennent des ventilateurs à commutation électronique (EC) pour une maintenance et un bruit réduits, des bobines en acier inoxydable pour des performances durables et un système de distribution d'eau de recirculation unique conçu pour aider à améliorer les performances et à réduire le tartre pour une durée de vie prolongée du tampon adiabatique.

Les clients souhaitant en savoir plus sur la série adiabatique OlympusV pour leurs besoins particuliers peuvent obtenir des informations à l'adresse spxcooling.com/OlympusV. Pour toute question sur la série de produits adiabatiques ou pour obtenir un devis, Contactez un représentant de produit SPX Cooling à proximité.

OlympusV Adiabatic Cooling Tower

fr_FR