Réducteur® – Réduction unique
Pièces de tour de refroidissement
Détails du produit:
Intervalle de vidange d'huile de 5 ans
Durée de vie minimale L10A de 100 000 heures sur les arbres d'entrée et de sortie
Joint d'huile à lèvre longue durée sur l'arbre d'entrée
Arbre de sortie étanche avec un anneau labyrinthe sans entretien
Roulements à rouleaux coniques Timken
La fiabilité du Geareducer vient de plus de 100 000 unités d'expérience, et de l'attention de Marley sur des normes de qualité exigeantes de conception et de fabrication. Aujourd'hui, chaque Marley Geareducer est testé sous charge dans notre usine. Ensuite, il est inspecté et ajusté avant expédition.
Marley a toujours su que l'ingénierie exceptionnelle du Geareducer est aussi bonne que le lubrifiant qui le protège. C'est pourquoi nous sommes passés à l'étape suivante et avons rempli chaque Geareducer System 5 de lubrifiant Marley Gearlube™.
De plus, Marley a apporté plusieurs améliorations au System 5 Geareducer pour profiter des extraordinaires propriétés lubrifiantes du Gearlube. Les nouveaux modèles Geareducer 1800, 2000, 2200, 2400 et 2800 utiliseront un joint d'huile à lèvre longue durée sur l'arbre d'entrée pour une durée de vie prolongée.
Nous l'avons équipé d'un aimant dans le carter pour piéger les particules métalliques générées lors de la période de rodage initiale.