Sélectionner une page

MarleyGard™

Solutions de protection de l'eau et des tours

Marque: Marly | Type de produit: Produit de gestion de l'eau
Marley Watergard Filter
Marleygard Basin Filter
MarleyGard 3

Détails du produit:

 Disponibilité: Amérique du Nord
Conçu spécifiquement pour Tours de refroidissement assemblées en usine
 Gamme complète d'options de protection de l'eau et des tours
 Tuyauterie de balayage de bassin
 Filtre de bassin
 Grilles d'entrée d'air
 Coupelles de buse à faible débit
 Couvercle de bassin
 Programme de garantie

MarleyGard
Grâce à une surveillance et un traitement proactifs, les solutions de gestion de l'eau et de protection des tours MarleyGard aident les exploitants de tours de refroidissement à adopter une approche préventive face aux problèmes difficiles, notamment le tartre, la corrosion, les micro-organismes et la conservation de l'eau.

Gardez votre tour plus froide plus longtemps avec MarleyGard.

Le maintien de conditions de refroidissement saines est important pour l’efficacité globale du refroidissement. Pour soutenir des plans de gestion efficaces des tours de refroidissement, SPX Cooling a introduit les solutions de protection des tours et de l'eau MarleyGard™.

Le système de distribution de produits chimiques MarleyGard est un panneau de commande robuste qui facilite la distribution des agents de traitement des tours de refroidissement et la surveillance de la qualité de l'eau des tours de refroidissement. Des professionnels du traitement de l'eau doivent être consultés pour effectuer les services de distribution de produits chimiques.

Le système de tuyauterie de balayage de bassin MarleyGard, installé dans le bassin d'eau froide d'une tour de refroidissement pour aider à éliminer les sédiments et les débris, décourage les zones à « débit lent » et aide à prévenir la formation de biofilm et la croissance bactérienne.

Le filtre de bassin MarleyGard maintient le débit du bassin d'eau chaude de la tour de refroidissement en capturant le tartre minéral, la rouille des tuyaux, les fibres et les débris. Son filtre en instance de brevet est imprégné d'un biocide à base d'argent, offrant des avantages antimicrobiens pour aider à maintenir l'hygiène de la tour de refroidissement. Parce qu'il assure un écoulement libre de l'eau vers les buses - même avec un blocage de débris important jusqu'à 75% - le filtre BasinGard réduit le risque de débordement du bassin, protège contre le remplacement prématuré des composants et aide à maintenir les performances de la tour de refroidissement.

Grilles d'entrée d'air MarleyGard Protégez votre remblai des gros débris tels que les feuilles et les détritus. Capturer ces déchets avant qu'ils ne pénètrent dans le remblai ou le système d'eau facilite l'entretien et réduit les nettoyages de la tour.

Coupelles de buse à faible débit MarleyGard Le bassin de distribution d'eau chaude peut être divisé efficacement en deux sections : une extérieure et une intérieure. La tour de refroidissement peut ainsi gérer automatiquement les variations de débit, garantissant ainsi le maintien d'une hauteur manométrique adéquate au niveau des buses actives.

Couvercle de bassin MarleyGard SunShield protège le bassin d’eau froide des rayons directs du soleil et des débris qui contribuent à la croissance des algues.

Programmes de garantie Extend™ pour les tours de refroidissement assurer Marley® Les tours de refroidissement et leurs composants offrent des performances constantes et fiables, bien au-delà des périodes de garantie standard. Prolongez la durée de vie de votre tour de refroidissement grâce à des inspections régulières, une maintenance préventive, des pièces de rechange et des services de réparation.

Grâce à une surveillance et un traitement proactifs, les solutions de protection de l'eau et des tours MarleyGard aident les exploitants de tours de refroidissement à adopter une approche proactive face aux problèmes complexes liés au tartre, à la corrosion, aux micro-organismes et à la conservation de l'eau.


En savoir plus sur le filtre de bassin MarleyGard !
Pour plus d'informations sur le filtre de bassin MarleyGard ou d'autres produits MarleyGard, veuillez appeler le 1-800-4-MARLEY ou remplir le formulaire ci-dessous.
Les champs avec * sont obligatoires.

fr_FR