SGS CEI
Condensatore evaporativo industriale
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: Nord America
Capacità termica: 185 – 1345 R717 tonnellate
Design, componenti e materiali robusti di livello industriale
I moduli autoallineanti con barre distanziatrici integrate velocizzano l'installazione
L'esclusiva opzione dell'involucro zincato a caldo (HDG) prolunga la durata del prodotto
Conforme all'OSHA
Presentiamo il nuovo condensatore evaporativo industriale SGS!
Il nuovo condensatore evaporativo industriale SGS risponde alla vostra esigenza di un condensatore di refrigerazione industriale di qualità che sia:
- Progettato con precisione
- Prodotto con cura
- Ispezionato rigorosamente
- Completamente testato
- Facile da installare
- Semplice e affidabile da usare
Il design innovativo del nostro condensatore evaporativo a ricircolo inizia con un'ingegneria e una produzione di qualità che incorporano i componenti e i materiali di resistenza industriale richiesti. Inoltre, include molte nuove funzionalità che velocizzano l'installazione e l'avvio, così potrai essere operativo prima grazie a passaggi di assemblaggio sul campo meno numerosi e più semplici.
E una volta installato, puoi aspettarti un avvio semplice e senza problemi. Le ispezioni e la manutenzione di routine sono semplificate. Ecco solo alcuni dei motivi per cui il condensatore evaporativo industriale SGS è la scelta logica per le vostre applicazioni lato aria:
Vantaggi della costruzione del prodotto:
- La struttura è fissata esclusivamente con dadi e bulloni; non vengono utilizzate viti a rubinetto
- Il sistema di ventilazione è completamente saldato e zincato a caldo; nessuna saldatura a punti utilizzata
- Lavare le flange
Vantaggi dell'installazione:
- Le sezioni superiore e inferiore autoallineanti richiedono solo 4 bulloni per velocizzare l'installazione sul campo
- Sia la sezione superiore che quella inferiore includono barre di sollevamento integrate per sollevamenti con gru semplificati
- I pozzetti sono a doppia inclinazione verso l'uscita per un flusso d'acqua efficiente
- Guarnizione del collare dell'intestazione 3D
Vantaggi operativi:
- I motori sono coperti e protetti dall'esposizione ambientale
- I motori sono montati verticalmente per una facile regolazione
- Il gradino ampio e comodo è montato senza dispositivi di fissaggio che penetrano nella coppa
- L'esclusiva opzione dell'involucro zincato a caldo (HDG) resiste alla corrosione e prolunga la durata del prodotto
Per la vostra applicazione di refrigerazione industriale lato aria, affidatevi ai prodotti SGS Refrigeration di SPX Cooling Technologies, Inc.
Qualità. Consegnato.
SGS REFRIGERAZIONE, INC.
827 W. Progresso Dott.
Dixon, IL 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigerazione
IREP
1540 NE 95th St
Seattle, WA 98115
206-941-8095
www.irepcold.com
PFISTER & ASSOCIATI
140 Goletta Ln.
Barrington, IL 60010
847-842-8787
pfisternh3.com
SISTEMI E SOLUZIONI DI REFRIGERAZIONE COOL, LLC
38 South Potomac St
Hagerstown, MD 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com
RELIANT SALES, INC.
18956 Porto Franco Dott
Montgomery, Texas 77356
936-582-1160
reliant-sales.com
SOLUZIONI MECCANICHE MIDWEST
8125 Lewis Road
Valle d'Oro, MN 55427
952-905-6038
mmsus.com
AMERICA LATINA: FROZTEC
11271 Circonvallazione di interscambio sud
Miramar, FL
954 499 1546
www.froztec.com
CANADA: INTERCOOL REFRIGERAZIONE LIMITATA
Casella postale 1084 Stazione B, Mississauga, Ontario Canada L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca