Riduttore® – Serie M.
Parti della torre di raffreddamento
Dettagli del prodotto:
Progettato specificamente per il servizio delle torri di raffreddamento
Progettato per soddisfare o superare i requisiti degli standard CTI Std. 111 e AGMA
Durata operativa minima L10A di 100.000 ore su entrambi gli alberi di ingresso e di uscita
Paraolio a labbro di lunga durata sull'albero di ingresso
Albero di uscita sigillato con anello a labirinto esente da manutenzione
Cuscinetti a rulli conici Timken
Riduzione a due stadi (a spirale conica/elicoidale) per una trasmissione efficiente della potenza
Combinando la comprovata longevità e le prestazioni degli alloggiamenti e dei cuscinetti robusti di Marley con i moderni miglioramenti delle guarnizioni e il montaggio del trasduttore di vibrazione integrato, la completa serie M elimina la necessità di pompe, filtri o refrigeratori aggiuntivi per funzionare correttamente. Le alette di raffreddamento esterne e gli ampi passaggi dell'olio interni contribuiscono entrambi a mantenere la serie M fresca e a prolungare la durata dell'olio. Ottimizza inoltre le prestazioni della ventola della torre di raffreddamento con livelli minimi di rumore, perdite di trasmissione e vibrazioni. La serie M è un'alternativa avanzata di alto livello ai riduttori di velocità come quelli prodotti da Amarillo.
I Geareducer Marley resistono alle temperature estreme e all'umidità degli ambienti delle torri di raffreddamento. E, poiché garantiamo non solo il Geareducer, ma anche le prestazioni termiche della torre di raffreddamento che supporta, la progettazione, l'ingegneria e la produzione sono prese molto seriamente. Ciò si traduce in un funzionamento più affidabile e un ciclo di vita più lungo: una soluzione superiore per grandi applicazioni industriali e di centrali elettriche.