马利医学博士 Everest

逆流冷却塔

Marley MD Everest Cooling Tower

将冷却提升到更高的高度

当 SPX 冷却技术公司的工程师开始设计新型逆流冷却塔时,他们面临的挑战是将冷却性能提升到新的高度。此外,冷却塔的设计还必须能够简化和加快工厂制造、交付和现场组装。

MD Everest 冷却塔 特别适合冷却需求较高的应用,包括数据中心、区域能源综合体、健康科学园区和工业综合体。它采用坚固的建筑材料和工业级组件,经证实可承受恶劣环境的严酷考验。其独特的设计包括预组装模块和更少的组件,与现场安装的冷却塔相比,交付到施工现场的速度可快 60%,安装速度可快 80%。

集会

工厂组装
品牌: 马利

配置

逆流
诱导通风
可用性:全球

容量

流量:1555 – 12602 gpm (1808-2862 m3/hr)
热容量:1227 – 3790 吨 (5394-16676 kW)

认证

CTI认证的热性能和噪声性能
经过 Eurovent 认证
FM 批准选项
符合 OSHA 标准

CTI Thermal Certification Logo
Marley MD Everest Cooling Tower
Marley MD Everest Cooling Tower
md3

细节

HVAC 和工艺冷却应用:
与其他预装逆流冷却塔相比,MD Everest 冷却塔在 HVAC 和工艺冷却应用方面具有巨大优势:

  • 与其他预装冷却塔相比,冷却能力高出 58%
  • 制冷量从1227吨到3790吨,与大型冷水机组一一匹配
  • 更少的管道和电气连接可降低安装成本
  • 漂移率低,低至循环水流量的 0.0005%

工艺冷却应用:
与现场安装的塔相比,MD Everest 冷却塔在工艺冷却应用方面具有显著的优势:

  • 工业强度的结构和材料可满足工艺冷却应用的严格要求
  • 最大流量可达 12,602 gpm/cell (2862m3/hr),满足工艺冷却需求
  • 模块化设计,确保质量稳定、装配过程更安全、工作时间更短
  • 多种传热填料类型可适应不同的水质
  • 根据项目需求进行可扩展设计

CTI认证的热性能和噪音性能:
这款产品具有卓越的散热和隔音性能。 埃弗勒斯博士 该设计通过了 CTI 散热和隔音认证,确保达到规定的散热和噪音水平,并具有 Marley 所期望的长期可靠性。. CTI 声学认证提供经独立验证、值得信赖的声学数据,有助于降低设计风险、简化审批流程,并确保冷却设备在出厂后符合规定的噪音限值。 已安装。. 

MD Everest 冷却塔以其无与伦比的冷却能力、能源效率、更少的组件和更低的维护成本脱颖而出。作为 Marley MD 冷却塔产品系列的一员,它还具有其他优势:

坚固的设计和材料

  • 结构设计和材料满足抗震和风荷载要求
  • 5年免维护System 5 Marley减速机® 齿轮传动
  • 低风扇能量需求
  • 喷雾系统将水均匀地分布在填料上
  • 节能 PVC 热交换填充介质选项
  • 电机超出气流标准
  • 避免阳光直射,以抑制藻类生长

经认证的热性能
经冷却技术研究所认证,满足规定的热性能。

感谢您最近从 SPX Cooling Technologies, Inc. 购买产品。我们十分重视您的业务,并期待将来能为您服务。

注册 SPX 产品的好处:

你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护车间。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。

将适用 SPX Cooling Technologies 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。

填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。

zh_CN