Recold JT Revit文件

Recold 的 Revit 产品系列® JT冷却塔(简称“JT”)提供了该产品系列中每种规格单元的基本几何形状和典型管道连接方式。该产品系列兼容Revit 2012及更高版本,可从以下网址下载: /Revit.

入口和出口连接
根据机组尺寸,标准 JT 型号每个单元配备一个或两个入口连接件和一个出口连接件。入口和出口管道连接件均为标准外螺纹 (MPT)。连接件尺寸默认为所选机组尺寸的常用管径。实际连接件尺寸和数量可能因设计流量而异,并应在报价中确认。

检修门
根据单元大小,标准 JT 型号每个单元配备两到九个大型矩形检修门。标准检修门位置与 Revit 系列中的型号相关联。

多个单元格
对于包含多个单元的安装,可将 JT 产品系列的多个实例插入到 Revit 项目中。最常见的布置方式是,一个单元的面 A(长面,左侧呈扇形)朝向另一个单元的面 C(长面,右侧呈扇形)。

下表按模型尺寸列出了标准中心到中心单元间距。   

中心到中心单元间距

单位大小

排队

JT1830

63.00” (1600 毫米)

JT2140

70.75 英寸(1797 毫米)

JT2550 – JT2565

85.25 英寸(2165 毫米)

JT3175 – JT31100

107.63 英寸(2734 毫米)

JT37110 – JT37140

128.75 英寸(3270 毫米)

JT40160 – JT40180

159.50 英寸(4051 毫米)

JT40215 – JT40265

159.50 英寸(4051 毫米)

JT49290 – JT49310

168.50 英寸(4280 毫米)

JT49340 – JT49360

168.50 英寸(4280 毫米)

JT49390 – JT49415

168.50 英寸(4280 毫米)

间隙
除了进行基本塔维护所需的间隙外,还必须在进气口和排气口处留出适当的间隙,以确保足够的空气流动。间隙要求因应用而异,但进气口间隙可近似为一个单元宽度,排气口间隙应不小于三个单元宽度。还要注意,冷却塔周围的垂直外壳不应高于风扇排气口,否则空气再循环可能会影响性能。

点击“同意”,即表示您接受我们的条款和条件:

本数据文件中提供的 SPX Cooling Technologies, Inc. (“SPX Cooling”) 产品信息内容(包括其设计和尺寸)(“信息”)仅供参考,不能替代专业工程审查和评估。在相关工程领域获得许可的专业工程师应始终对应用进行最终评估;该个人(而非 SPX Cooling 或其员工和代表)负责当前应用的最终工程设计和性能。

SPX Cooling 提供此信息并不表示其提供专业服务,并且不对任何使用此类信息的人承担任何责任或义务,包括用户对使用此类信息进行的建筑和相关系统设计所做的任何修改,也不对此类信息或使用此类信息所产生的任何数据的准确性承担任何责任或义务。此信息按“原样”提供,SPX Cooling 对任何索赔、要求、伤害、损失、费用或任何类型的责任概不负责,包括但不限于直接、间接、附带或后果性损害,无论此类索赔、要求、损失、费用或责任是否直接或间接地由 SPX Cooling 或其员工和代表因使用此信息而采取的任何行动或疏忽造成。

SPX Cooling 不做任何明示或暗示的保证或担保,包括但不限于任何适销性或特定用途适用性的保证,也不对信息的使用或使用结果在准确性、有效性、完整性、适用性或是否符合任何监管法规或政府法律法规方面做任何陈述。使用信息涉及一些风险,有关信息结果和性能的全部风险由用户承担。

SPX Cooling 保留所有信息及其所有副本的所有权和所有其它权利和利益,包括但不限于专利、版权、商标、商业秘密和信息及其任何副本中的其它知识产权。通过接受或使用本信息,用户同意不将本信息用于除本文明确规定以外的目的,并且用户同意不将本信息用于代表 SPX Cooling、其母公司或子公司以外的任何制造商的产品。

除非本使用条款明确规定,未经 SPX Cooling 事先明确书面同意,不得以任何方式将信息的任何部分复制、翻印、重新发布、上传、发布、公开展示、编码、翻译、传输或分发到任何其他计算机、服务器、网站或其他媒体用于出版或分发或用于任何商业企业。

您可以使用 SPX Cooling 特意提供供下载的信息,但前提是 (1) 您不得删除此类文档所有副本中的任何所有权声明语言,(2) 仅将此类信息用于您的内部业务用途,并且 (3) 不得对此类信息做出任何额外的声明或保证。

本协议以及由本协议引起或与本协议相关的任何争议应受美国堪萨斯州法律管辖,而不考虑法律冲突原则。

SPX Cooling 的产品不断改进。SPX Cooling 保留修改产品设计、规格和数据的权利,恕不另行通知,且不承担任何义务。

zh_CN