Aquatower 玻璃纤维 Revit 文件

适用于 Marley 的 Revit 产品系列® Aquatower 玻璃钢冷却塔(“AQ”)提供了该产品系列每种规格的基本几何形状和典型管道连接方式。该产品系列兼容 Revit 2012 及更高版本,可从以下网址下载: /Revit.

入口连接
所有型号的 AQ 每单元都有一个入口连接,位于顶板上,沿着进气面的中心线,并向后设置指定的距离。默认入口连接是防溅箱中的一个孔,其尺寸适合插入所选单元尺寸常用管道直径的管道短管。

出口连接
该产品系列包括两种出口连接类型:侧吸出口和底部出口。  只有一家门店 应连接;另一个应忽略或删除。根据所选的出口类型和单元尺寸,出口连接默认为常用管道直径,并且为内螺纹、外螺纹或用于机械连接的凹槽。

多个单元格
对于具有多个单元的安装,可将 AQ 产品系列的多个实例插入 Revit 项目中。通常,多个单元朝向相同方向,并且定位成所有进气口共用一个面。

下表按模型尺寸列出了标准中心到中心单元间距。

中心到中心单元间距

单位大小

标准

AQ492

49.5 英寸(1257 毫米)

AQ493

73.5 英寸(1867 毫米)

AQ494

73.5 英寸(1867 毫米)

AQ495

97.5 英寸(2477 毫米)

间隙
应提供足够的间隙,以便安全进入塔及其组件。此外,必须在进气口和排气口提供间隙,以确保足够的空气流动。间隙要求因应用而异,但进气口间隙可近似为一个单元的长度,排气口间隙应至少为风扇直径的五倍。塔的首选方向允许盛行风吹进百叶窗面,风扇排气口远离建筑物表面。

点击“同意”,即表示您接受我们的条款和条件:

本数据文件中提供的 SPX Cooling Technologies, Inc. (“SPX Cooling”) 产品信息内容(包括其设计和尺寸)(“信息”)仅供参考,不能替代专业工程审查和评估。在相关工程领域获得许可的专业工程师应始终对应用进行最终评估;该个人(而非 SPX Cooling 或其员工和代表)负责当前应用的最终工程设计和性能。

SPX Cooling 提供此信息并不表示其提供专业服务,并且不对任何使用此类信息的人承担任何责任或义务,包括用户对使用此类信息进行的建筑和相关系统设计所做的任何修改,也不对此类信息或使用此类信息所产生的任何数据的准确性承担任何责任或义务。此信息按“原样”提供,SPX Cooling 对任何索赔、要求、伤害、损失、费用或任何类型的责任概不负责,包括但不限于直接、间接、附带或后果性损害,无论此类索赔、要求、损失、费用或责任是否直接或间接地由 SPX Cooling 或其员工和代表因使用此信息而采取的任何行动或疏忽造成。

SPX Cooling 不做任何明示或暗示的保证或担保,包括但不限于任何适销性或特定用途适用性的保证,也不对信息的使用或使用结果在准确性、有效性、完整性、适用性或是否符合任何监管法规或政府法律法规方面做任何陈述。使用信息涉及一些风险,有关信息结果和性能的全部风险由用户承担。

SPX Cooling 保留所有信息及其所有副本的所有权和所有其它权利和利益,包括但不限于专利、版权、商标、商业秘密和信息及其任何副本中的其它知识产权。通过接受或使用本信息,用户同意不将本信息用于除本文明确规定以外的目的,并且用户同意不将本信息用于代表 SPX Cooling、其母公司或子公司以外的任何制造商的产品。

除非本使用条款明确规定,未经 SPX Cooling 事先明确书面同意,不得以任何方式将信息的任何部分复制、翻印、重新发布、上传、发布、公开展示、编码、翻译、传输或分发到任何其他计算机、服务器、网站或其他媒体用于出版或分发或用于任何商业企业。

您可以使用 SPX Cooling 特意提供供下载的信息,但前提是 (1) 您不得删除此类文档所有副本中的任何所有权声明语言,(2) 仅将此类信息用于您的内部业务用途,并且 (3) 不得对此类信息做出任何额外的声明或保证。

本协议以及由本协议引起或与本协议相关的任何争议应受美国堪萨斯州法律管辖,而不考虑法律冲突原则。

SPX Cooling 的产品不断改进。SPX Cooling 保留修改产品设计、规格和数据的权利,恕不另行通知,且不承担任何义务。

zh_CN