水资源

蒸发式冷却塔、闭式循环冷却器和蒸发式冷凝器利用系统内少量循环水的蒸发来散热。一个很好的例子就是当空气吹过你湿润的皮肤时感受到的凉爽感。皮肤上蒸发的水分带走了你身体的部分热量,从而使你感到凉爽。同样的原理也使得蒸发式冷却设备能够将温度冷却到低于环境干燥空气温度,并且只要有水,它就是一个长期可再生的过程。.

蒸发冷却可节省能源
与蒸发冷却不同,风冷设备通过向盘管(带翅片)表面吹送空气来冷却流经盘管的流体。加州能源委员会规定,暖通空调系统中,风冷设备的使用量上限为300吨。超过此上限则必须使用带蒸发冷却的水冷式冷水机组,每个装置最多可使用100吨干式冷却,这通常用于特殊用途。例如,在一个900吨的系统中,必须使用800吨的蒸发冷却,允许使用100吨的干式冷却。节能效果显著,具体数值取决于当地气候,但通常比风冷设备节能5倍以上。如果水资源充足,蒸发冷却始终是成本最低、能效最高的解决方案。.

冷却塔节约用水
冷却塔最初是为了避免一次性使用湖泊和河流中的水而投入使用的,而是采用循环闭环系统来冷却温水,然后再将其返回工艺流程。通过使用冷却塔,已经节约了大量的水资源。 冷却塔.

节水与干式和混合式系统
在水资源匮乏或受限的情况下,可采用风冷或蒸发式与风冷混合式设备来减少或消除用水量。混合式蒸发冷却设备结合了干式和湿式组件,既能在高热负荷条件下实现最大冷却效率,又能在低负荷条件下实现最大节水——兼具两者的优势。.

蒸发冷却可以净化空气
蒸发冷却是一种环保型工艺,它利用自然补充的水来增强冷却效果。事实上,蒸发冷却对流经冷却塔的空气的净化效率高达95%以上。.

下载:

英国杂志 ACR News 发表了我们的问答文章,调查了工程师和设计专家,解释了冷却塔如何为 LEED 项目和其他可持续发展计划的成功做出贡献。

zh_CN