什么是蒸发冷却?

关于冷却塔/什么是蒸发冷却?

牛津英语词典定义 蒸发冷却 定义为“液体蒸发导致的温度降低,蒸发会带走蒸发表面的潜热。这一过程用于工业和家用制冷系统,也是出汗的物理基础。”

除了出汗之外,蒸发冷却也是游泳或热水淋浴后产生冷却效果的过程。 蒸发式冷却塔 利用蒸发冷却的自然力量来降低工业过程和商业 HVAC 舒适冷却系统中使用的水的温度。

什么是蒸发冷却塔?

一个 冷却塔 是一种特殊的热交换器,空气和水直接接触,以降低水温。当这种情况发生时,少量的水 蒸发,降低流经塔的水的温度。

经工业过程或暖通空调系统冷凝器加热的冷水,通过管道泵入冷却塔。进入冷却塔的水通过 喷嘴 到称为“充满”,从而减缓了水流过冷却塔的速度,并为水的扩散创造了更大的表面积,从而最大限度地增加了空气与水的接触面积。当水流过冷却塔时,它会暴露在由一个 电动风扇.

当水和空气相遇时,少量的水会蒸发,形成 蒸发冷却 作用。然后,冷却后的水被泵送回 HVAC 冷凝器或工业过程设备,在那里再次吸收热量,然后以连续循环的方式返回冷却塔。

资源:

Cooling Tower Webinar

点播网络研讨会

冷却塔基础知识以视频形式介绍了基本的蒸发冷却和冷却塔原理,供那些想要了解更多信息的人使用。

Cooling Tower Fundamentals

冷却塔基础手册

冷却塔基础手册是一本宝贵的资源,其中包括术语表、冷却塔设计类型和操作的回顾、组件以及所有者的责任。

蒸发式冷却塔的类型

并非所有冷却塔都适用于所有应用。蒸发式冷却塔的设计和制造有多种类型和尺寸。了解各种类型及其优缺点,对于确定满足项目需求的最佳蒸发冷却解决方案至关重要。

横流冷却塔

横流冷却塔 水垂直流过传热填料,而空气水平流动,与落水流向相反。因此,空气无需经过水分配系统。

因此,重力流热水盆安装在冷却塔顶部填充介质上方。

逆流冷却塔

逆流冷却塔 逆流式冷却塔的设计使空气垂直向上流动,与传热填料中落下的水流方向相反。由于这种垂直气流,逆流式冷却塔使用加压管道和喷嘴系统将水喷洒到传热填料上。

由于空气必须通过喷雾系统,因此管道和喷嘴之间要有一定间距,以保证足够的气流。

资源:
What is a cooling tower?

横流与逆流冷却塔

观看 SPX Cooling Technologies, Inc. 的这段视频,详细了解差异。

诱导通风与强制通风蒸发冷却塔

诱导通风 冷却塔的风扇通常安装在顶部,用于将空气吸入填料。相反, 强制通风 冷却塔采用位于进气面底部的鼓风机将空气推过冷却塔。

Marley Induced Draft Cooling Tower
Marley MD 诱导通风冷却塔
Forced Draft Cooling Tower
Marley MCW 强制通风冷却塔

工厂组装 (FAP) 与现场安装 (FEP) 蒸发冷却塔

工厂组装的蒸发冷却塔(FAP) 在运输方式允许的范围内,冷却塔尽可能分成几个部分建造。小型冷却塔通常可以基本完好无损地运输。大型多单元冷却塔在工厂以模块形式制造,运输后即可进行最终组装。工厂组装的冷却塔也称为“成套产品”或“FAP”(工厂组装产品)。

工厂组装的冷却塔可采用横流或逆流设计,以及诱导通风或强制通风,具体取决于应用。例如 Marley NC® 横流式诱导通风冷却塔和 Marley MD 逆流式诱导通风冷却塔。两者均广泛应用于暖通空调 (HVAC) 和轻工业过程应用。

现场安装的蒸发冷却塔 主要在最终使用现场建造。所有大型冷却塔以及许多小型模块化冷却塔均采用预制、零件标记和运输至施工现场进行最终组装。制造商通常提供组装人工和监督。现场安装的冷却塔可以采用横流式或逆流式设计。例如 Marley F400 逆流式冷却塔和 Marley F600 横流式冷却塔。这两款冷却塔均用于发电和重工业过程应用,并可根据性能、结构、漂移和羽流减排规范进行定制。

Marley Factory Assembled Cooling Tower
马利工厂组装 (FAP) 冷却塔
Marley Field Erected Cooling Tower
马利现场安装 (FEP) 冷却塔

马利® 蒸发冷却塔性能驱动因素

Marley 冷却塔及其组件采用整体系统方法进行设计和制造,作为集成系统的一部分协同工作,为冷却塔操作员提供可靠的性能,包括能源和水效率、可靠的运行和较长的使用寿命。

能源与水资源效率

HVAC 自然冷却 – 自然冷却系统的目标是节能。自然冷却系统允许冷却塔直接满足建筑物的制冷需求,而无需在寒冷天气运行冷水机组,从而节省能源成本。潜在的节能量几乎完全取决于整体系统设计和系统所用设备的选择。一般而言,设计师和业主必须在较高的设备初始成本和更大的节能机会之间取得平衡。了解更多关于 自然冷却.

变流量 – 变流量是最大限度地提高非高峰时段冷却塔容量效率的一种方法。如果冷却塔内部能够实现合理的水分配,则可节省 75% 的风机能耗。了解更多关于 变流量.

CoolSpec™ 塔选择软件 – 使用全新、先进的 CoolSpec 塔选择软件,您可以从经过冷却技术研究所 (CTI) 和 Eurovent 标准认证的各种冷却塔产品中为您的特定应用配置蒸发冷却解决方案。 在此登录.
COOLSPEC Product Selector Logo

运行可靠,使用寿命长

Cooling Tower Gearbox

马利减速机® 齿轮传动 SPX 工程师专为蒸发式冷却塔设计了 Marley Geareducer 减速器,其可靠耐用,并提供五年保修和五年换油周期。该减速器提供多种设计和减速比,以满足冷却塔风扇转速和功率需求。了解更多 齿轮减速器驱动器。

Cooling Tower Fill
传热填充介质 冷却塔最重要的部件之一是传热填料。它能否提供最大的空气与水的接触面积和接触时间,决定了冷却塔的效率。填料有两种基本类型:用于清水应用的膜式填料(将水铺展成薄层)和用于含有悬浮固体的水源的溅式填料(将水分散)。了解更多关于 传热填充介质。
XCEL TU Drift Eliminator
除水器 Marley 三回程除水器旨在防止水滴(而非水蒸气)随排出的空气逸出冷却塔,它将水滴从空气中分离出来,并重新引导它们返回冷却塔,从而降低漂移率。了解更多关于 漂移.
HP7000 Fan
风扇 冷却塔风机必须高效地输送大量空气,并将振动和噪音降至最低。Marley 风机的设计和制造旨在承受炎热潮湿的冷却塔环境。Marley 超静音风机就是满足极低噪音要求的典型代表。了解更多关于 马利粉丝.
Cooling Tower Driveshaft

联轴器和传动轴 – 联轴器和传动轴必须坚固耐用,才能高效地将动力从电机传输到 Marley Geareducer 齿轮传动装置。Marley 联轴器和传动轴专为冷却塔应用而设计,具有极强的耐腐蚀性。了解更多 联轴器和传动轴.

Cooling Tower Nozzle
喷嘴 – 横流式冷却塔设计采用重力流配水系统,并配备 Marley ST 等喷嘴。逆流式冷却塔设计采用加压系统,由封闭管道和 Marley NS 等喷嘴组成。了解更多关于 喷嘴.
Marley EC Motor
OEM零件 Marley OEM 部件采用精密设计和制造,符合最高标准和最严格的公差要求,可靠性高,使用寿命长。当冷却塔检查表明需要更换部件时,选择 Marley OEM 部件可确保您的冷却塔(无论品牌如何)都能持续以预期的性能和效率运行。 了解有关 Marley OEM 零件的更多信息.

联系您的 Marley 销售代表 以获得专家建议和产品选择帮助。  

zh_CN