可靠的热气排放盘设计

为工业蒸发器提供无与伦比的性能和质量

SGS Drain Pan凭借 100 多年在全球制冷市场积累的卓越工程经验,SGS 制冷公司为其工业蒸发器设计的热气排水盘可提供可靠的除霜性能,并采用精密焊接技术在耐用的不锈钢盘管组件上组装而成。.

我们的工艺流程旨在确保每台产品的组装可靠性和制造一致性。主要优势包括:

  • 可靠的组件附件
  • 稳定的生产质量
  • 坚固耐用
  • 高效的生产流程
  • 可重复制造标准

全新 SGS 热气排水盘适用于以下工业制冷产品。了解更多信息:

SGS 热气排放盘是各种工业设施中蒸发器的理想之选,包括肉类和乳制品加工、食品饮料、冷库、制药、实验室测试或化学加工设施。SGS 排放盘适用于压力等级高达 120 bar 的应用,涵盖所有环保、可持续和天然制冷剂,例如 NH3 和 CO2。.


zh_CN