Marley-Loop_Enders_Keep Cool
SPX-Technologies

使用 WaterGard™,体验高达 59% 的节水效果。

减少用水量,降低化学品成本,提高冷却塔效率。.

Marley WaterGard™ 是一款专为蒸发冷却设备设计的创新型渗透膜过滤系统。与反渗透系统相比,WaterGard 能以更低的初始成本提供更优的水质。.


减少用水量,节省成本,提高可持续性

59__ Less Water Usage-icon

59%* 节水

延长冷却塔的浓缩周期,减少对市政用水的依赖。这意味着更少的排污、更少的浪费和更高效的冷却塔运行。.

88__ Reduction in Wastewater-icon

88%* 减少废水

减少废水排放,以应对高用水量和降低运营成本。.

Boost Your Sustainability Profile-icon

提升您的可持续发展形象

轻松达到监管和环境目标,包括获得 LEED 积分或利用相关的退税计划。.

Potential Payback in 3 Years or Less-icon

潜在投资回报期为 3 年或更短

WaterGard™ 采用改进的过滤技术,通过减少用水量和降低化学处理成本,实现实时节约。.

(*潜在益处因水源矿物质含量而异。)

掌控您的冷却塔水管理

通过预处理补给水并去除市政水中常见的矿物质,例如氯化物、碳酸钙和二氧化硅,Marley WaterGard 可帮助您以更高的浓缩倍数 (COC) 运行,从而减少排污和补给水的需求。您将能够主动维护水处理系统的最佳性能,最大限度地减少水垢积聚,并随着时间的推移降低化学品和水的成本。.

非常适合运营规模小于 3 个 COC、正在寻求 LEED 认证积分或希望利用水费补贴计划的团队。, WaterGard 让您轻松实现更智能的用水管理和长期节水。.

Take Control of Your Cooling Tower Water Management-Image

化妆品中矿物质含量越少 = 安全系数越高 = 挥发性物质越少 = 用水量越少

Marley WaterGard™ 与其他过滤技术对比

WaterGard渗透膜 反渗透 电容去离子
离子去除 90% 99%+ 50%
拒绝流 10-15% 25-50% 10-25%
预处理要求 除氯、沉淀过滤器 除氯、沉淀过滤器、软水器 沉淀过滤器
去除二氧化硅 是的 是的
能源利用
Environment+energy leader-badge
Take Control of Your Cooling Tower Water Management-Image

2023年度最佳商用舒适产品——制冷设备

了解更智能的过滤系统如何为您的冷却塔系统带来效益

节约用水、降低成本、减少环境足迹 马利 WaterGard™.

Marley-Loop_Enders_Keep Cool
SPX-Technologies
版权 、SPX 冷却技术有限责任公司
zh_CN