马利影音

横流冷却塔

Marley AV Cooling Tower

介绍 AV6800 包括 3 种单高型号和 2 种双高型号,标准条件下产品吨位从 390 吨扩展至 772 吨。

工厂组装的 Marley AV 冷却塔旨在 最大程度降低成本最大化冷却塔的性能 通过快速、简单的安装和低维护操作。其单流、诱导通风横流设计可在小占地面积安装中节省能源,使其成为一些强制通风逆流冷却塔安装的绝佳横流冷却塔替代品。

集会

工厂组装
品牌: 马利

配置

横流
可用性:全球

容量

流量: 375-2316 gpm
(85-526 立方米/小时)
热容量:125-772吨
(550-3394 立方米/小时)

认证

CTI认证的热性能和噪音性能
符合 ASHRAE 90.1 标准
符合 OSHA 标准

CTI Thermal Certification Logo

AV 供水系统

重力流 配送系统. 维护简单,不受限制。盆盖为标准配置。
马利螺旋目标 聚丙烯喷嘴可实现一致、可预测的水分配。
马利 MX75 热成型 PVC 薄膜填料通过重型镀锌钢支撑件悬挂在冷却塔上部结构上,在填料和倾斜的自清洁集水盆底板之间留有间隙,便于盆地清洁。整体式除水器和百叶窗使循环水在各种空气流速下都限制在填料内。

AV 结构

横流配置 — 检查、维修和保养更容易、更安全。
G-235 重型镀锌钢. 也可提供 300 系列不锈钢。
工厂组装模块,包括风筒——使最终的现场安装变得轻松无忧。
大型检修门 — AV 冷却塔内宽敞的集气室区域不受限制,可以快速目视检查冷水盆、内部结构、除水器和机械设备。

AV 空气流动系统

重负 铝合金风扇– 可调螺距叶片。
7.5 马力及更大的风扇 由高品质、实心背衬、多槽氯丁橡胶和聚酯三角带通过耐腐蚀铝合金风扇轮驱动。
重负, 选用自调心、油脂润滑的滚柱轴承,其 L10 设计寿命为 50,000 至 100,000 小时,用于支撑风扇和轴。
TEFC 风扇电机、1.15 使用系数、可变扭矩设计、专为冷却塔用途绝缘。
AV 空气流动系统 自发货之日起五年内保证无故障。包括风扇、风扇轴、轴承和机械设备支架。

主要优点

理想的替代品 设计用于轻松替换强制通风鼓风机冷却塔或其他对空间敏感的装置。
低能源成本 高效螺旋桨风扇消耗的能量仅为鼓风机的一半。此外,重力供水通过降低总泵扬程进一步节省能源。
轻松访问 两端壁上均有 23 英寸 x 52 英寸的大型检修门和“直立式”集气室区域,方便维修 AV,并可轻松进入水盆和机械设备。无“油漆罐盖”检修口。
管道成本低 单入口连接,安装简便快捷。
长寿 坚固的 G-235 镀锌钢框架,高品质工厂组装。(可选 300 系列不锈钢。)
全天候可靠性 整体式百叶窗可消除溅水现象,使冷却塔在冬季几乎不会结冰。
现实世界的设计 专为承受强风、地震、航运、操作和活载而设计。
CTI认证的热性能和噪声性能 确保达到规定的散热量和噪音水平。工程师和业主可以放心,在实际安装中能够达到规定的噪音水平。.
坚韧的 MX75 高性能填充 高效蜂窝除水器和蜂窝百叶窗在填充板内整体成型。
铝合金轴流风机 可调螺距风扇叶片允许最大程度地利用额定马力 • 允许现场调整以优化塔架性能。
坚固的风扇电机 TEFC 1.15 服务系数,重载,铸铁电机,按照 Marley 规格设计,适用于冷却塔。特殊绝缘,提供额外的防潮保护。
五年机械保修 机械设备保修五年。

什么是冷却塔?

使用选件和配件增强您的 AV 冷却塔安装,从而改善冷却塔的运行、寿命、维护和可达性。

不锈钢配水盆
热水分配盆中的腐蚀通常最为严重,而不锈钢可保证长久无故障的使用寿命。
Marley 控制系统包
控制中心由工厂接线、安装和测试,位于 NEMA 3R 外壳内,安装在检修门附近的冷却塔外壳上。配有恒温控制器,用于单速或双速电机,以保持选定的冷水温度。
入口滤网
工厂安装的 U 型边缘镀锌金属丝网与内部蜂窝百叶窗协同工作。
对外服务平台
无需增加冷却塔的安装高度即可轻松进入分配系统。带有 OSHA 护栏的平台在工厂安装,可节省安装人工成本和时间。现场安装的梯子配有可选安全笼,方便进出。
焊接不锈钢集水盆
湿润区域内的所有集水盆部件(包括盆内突出的结构件、组装和连接硬件以及所有盆选件)均为厚规格 300 系列不锈钢。

感谢您最近从 SPX Cooling Technologies, Inc. 购买产品。我们十分重视您的业务,并期待将来能为您服务。

注册 SPX 产品的好处:

你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护车间。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。

将适用 SPX Cooling Technologies 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。

填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。

zh_CN