什么是冷却塔?

冷却塔是 专用热交换器 空气和水直接接触,以便 降低水温当这种情况发生时,少量的水就会蒸发,从而降低流经塔的水的温度。

经过工业过程或空调冷凝器加热的水,通过管道被泵送到冷却塔。水通过喷嘴喷洒到被称为“充满” 可以减缓水流过冷却塔的速度,并尽可能多地暴露水面,以实现最大程度的空气与水的接触。当水流过冷却塔时,它会暴露在空气中,而空气是由电动机驱动的风扇拉动穿过冷却塔的。

当水和空气相遇时,少量的水 蒸发,产生冷却作用。冷却后的水随后被泵回冷凝器或工艺设备,在那里 吸收热量然后将其泵回冷却塔再次冷却。 冷却塔基础知识 提供了一定程度的基本冷却塔知识,对于想要了解更多信息的人来说是一个很好的资源。

冷却塔的类型

并非所有冷却塔都适用于所有应用。冷却塔的设计和制造类型多种多样,尺寸也各有不同。了解各种类型及其优缺点,对于确定项目适用的冷却塔至关重要。 产品列表 提供塔的概述,以帮助您确定哪种塔适合您的应用。

横流冷却塔

横流冷却塔 水垂直流过填充物,而空气水平流动,横过落水的水流。

因此,空气不必通过分配系统,从而允许使用安装在填充物上方装置顶部的重力流热水分配盆。

这些盆地普遍适用于所有 横流塔.

逆流冷却塔

逆流冷却塔 其设计使得空气垂直向上流动,与填充物中落水的流动方向相反。

由于这种垂直气流,无法使用横流式冷却塔中常见的开放式重力流水盆。相反,逆流式冷却塔采用加压管道式喷水系统将水喷洒到填料顶部。

由于空气必须能够通过喷雾系统,因此管道和喷嘴之间的距离必须更远,以免限制气流。

诱导通风冷却塔与强制通风冷却塔
诱导通风冷却塔的风扇通常安装在设备顶部,将空气吸入填料。相反,强制通风冷却塔的空气则由位于进风面底部的鼓风机推动。
Marley Induced Draft Cooling Tower
Marley MD 诱导通风冷却塔
Forced Draft Cooling Tower
Marley MCW 强制通风冷却塔
工厂组装(FAP)与现场安装(FEP)冷却塔

工厂组装的塔 (FAP)的建造和运输尽可能分几个部分进行,以适应运输方式。相对较小的冷却塔基本上可以完整运输。较大的多单元冷却塔在工厂以模块形式制造,运输时即可进行最终组装。工厂组装的冷却塔也被称为“包装“ 或者 ”联邦援助计划”(工厂组装产品)。工厂组装的冷却塔可以是横流式或逆流式,也可以是诱导通风式或强制通风式,具体取决于具体应用。虽然所有应用各不相同,但工厂组装的 Marley NC 横流诱导通风塔广泛应用于暖通空调 (HVAC) 和轻工业领域。

现场安装的冷却塔 (聚全氟乙丙烯) 现场安装冷却塔主要在最终使用现场建造。所有大型冷却塔以及许多小型冷却塔均采用预制、逐件标记并运输至现场进行最终组装。制造商通常提供最终组装的人工和监督。现场安装冷却塔可以是横流式或逆流式,具体取决于应用场合。对于电力和重工业应用,现场安装冷却塔 Marley F400 逆流塔 可以定制以满足您对性能、结构、漂移和羽流减少的精确规格。

Marley Factory Assembled Cooling Tower
马利工厂组装 (FAP) 冷却塔
Marley Field Erected Cooling Tower
马利现场安装 (FEP) 冷却塔
绩效驱动因素

采用整体系统方法,每个冷却塔和组件都经过精心设计和制造,作为一个集成系统协同工作,以实现高效的性能和较长的使用寿命。

HVAC 自然冷却 – 自然冷却系统允许冷却塔直接满足建筑物的制冷需求,而无需在寒冷天气下运行冷却器。自然冷却系统的目标是节能。自然冷却系统有特定类型,并且必须具备某些要素才能考虑采用自然冷却系统。 单击此处了解有关 SPX 免费冷却的更多信息。

可变流量 – 如果冷却塔可以在非高峰条件下以可变流量运行,则可能会节省大量能源。可变流量是一种最大限度提高安装塔容量效率的方法,无论工艺流程的流量是多少。 了解有关 SPX 可变流量的更多信息.

OEM零件 – 精心设计,提供可靠的产品, 马利 OEM 零件 按照最高标准和最严格的公差制造,以延长使用寿命。

减速机® 解决方案 – 齿轮箱有多种设计和减速比,以适应冷却塔不同的风扇转速和马力。 马利减速器解决方案 该计划让客户可以从 SPX 订购用于塔的新替换变速箱,或者让经过工厂培训的技术人员修理现有的变速箱或使用 Marley OEM 零件重建变速箱。

充满 - 冷却塔最重要的部件之一是填料。填料能否最大程度地增加空气与水之间的接触面积和接触时间,决定了冷却塔的效率。填料有两种基本类型: 飞溅式填充 (打破水)和 薄膜型填充 (将水铺成薄层)。

除水器 – 旨在去除排放空气中的水滴并减少工艺用水的损失, 除水器 导致空气和水滴的方向突然改变。这会导致水滴与空气分离并重新沉积到塔内。

喷嘴 – 横流配置允许使用重力流分配系统与喷嘴,如 马利街该系统将供水提升至高于填料的热水分配盆,然后通过位于分配盆底部的喷嘴(重力作用)流过填料。逆流配置需要使用压力式封闭管道和喷嘴系统,例如 马利 NS.

粉丝们 – 冷却塔风机必须高效地输送大量空气,并将振动降至最低。制造材料不仅必须与其设计兼容,还必须能够承受风机运行环境的腐蚀作用。 Marley 超静音风扇 是一个可以在需要极低噪音的情况下使用的风扇的示例。

传动轴 – 驱动轴将动力从电机的输出轴传输到减速机的输入轴。由于驱动轴在冷却塔内运行,因此必须具有高度的耐腐蚀性。在电机全速运转时,驱动轴必须保持良好的平衡,并且能够重新平衡。由于冷却塔的规格要求严格, Marley Comp-DS 碳纤维传动轴 被设计出来。

有关 SPX Cooling Tech 如何满足您的冷却塔需求的具体信息,请联系您当地的 马利销售代表.

zh_CN