产品详情:
可用性: 不适用于美国和加拿大
加仑/分钟范围: 303-4461(69-1013 立方米/小时)
热容量: 101-1487
(444-6537千瓦)
CTI认证的热性能和噪音性能
经过 Eurovent 认证
每间房间 101 – 1455 吨
符合 ASHRAE 90.1 标准
不锈钢结构选项
整体百叶有助于防止冬季运行时水溅出和结冰
什么是冷却塔?
马利® NC 玻璃钢冷却塔提供 高价值 与 玻璃纤维具有优异的耐腐蚀性能,一个 坚固的钢支撑结构 和 Marley 设计的组件.
通过这款工业级产品,客户可以获得 无与伦比的诚信, 表现, 和 可靠性 适用于要求严格的 HVAC 和工业应用。
塔楼选择优惠 多种盒子尺寸,无论是工厂组装还是现场安装,在标准 CTI 条件下每个电池的冷却能力为 450-6400 kW(1455 标称吨)。
与许多冷却塔配置不同,Marley NC 玻璃纤维冷却塔可在线维护;泵可在清洁和检查分配系统期间保持运行。冷却塔采用横流设计和大型检修门,便于检修。
使用寿命长
NC 玻璃纤维冷却塔采用坚固耐用的材料设计。玻璃纤维增强聚酯 (FRP) 湿润组件在炎热潮湿的冷却塔环境中性能可靠。钢支撑结构选项包括热镀锌钢、304 不锈钢和 316 不锈钢,有助于承受极恶劣的环境。
CTI认证声音数据
静音性能至关重要,尤其是在对噪音敏感的环境中。所有已公布的 Marley 和 NC 钢制冷却塔的噪音数据均已通过 CTI 认证,确保满足规定的噪音水平。每台设备均标配低噪音风扇,并可根据更严苛的噪音要求提供额外的风扇和衰减选项。

低运营成本
高效的 Marley 进水系统和风扇、重力式水分配系统以及机械驱动系统协同工作,在最大限度地提高冷却效果的同时,还能节省风扇功率。机械部件享有五年质保,并配备 Marley 减速器。® 齿轮传动装置在前五年无需维护。.
全季表现
NC 玻璃纤维冷却塔在夏季高温下运行可靠,并可适应能源管理技术,如在平季采用可变流量和“自由冷却”。其集成百叶窗有助于防止在隆冬时节结冰。
可拆卸的风扇护罩由焊接厚规格钢制成。制造后进行热浸镀锌。
缓和的进气扇筒可确保全面积、低湍流的气流通过扇筒。
高效风扇采用宽弦设计,以在低风扇尖端速度下实现最高效率。
TEAO 风扇电机专为冷却塔绝缘而设计。
供水系统
重力流分配系统使塔运行时维护方便。水盆盖为标准配置。
Marley Spiral Target 聚丙烯喷嘴具有防堵塞功能,并且几乎不需要维护。
Marley MX 热成型 PVC 薄膜填料悬挂在结构钢管上。集成式除水器和百叶窗可使循环水保持在填料内,即使在低空气速率下也是如此。
除水器可实现低至设计流量 0.0005% 的漂移率。
重型铸铁入口和出口法兰。
倾斜的集水盆更容易排水和清洁。
结构
横流配置提供更轻松、更安全的在线维护。内部走道为标准配置。
FRP 结构可提供镀锌和不锈钢子结构选项。
现场组装简化了到工作现场的运输。
大型检修门可以快速目视检查冷水盆、内部结构、除水器和静压室区域的机械设备。
感谢您最近从 SPX Cooling Technologies, Inc. 购买产品。我们十分重视您的业务,并期待将来能为您服务。
注册 SPX 产品的好处:
你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护车间。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。
将适用 SPX Cooling Technologies 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。
填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。