冷却塔电机

冷却塔部件

品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔部件
Marley Duty Motor

产品详情:

  TEFC(全封闭、风扇冷却)
  高达 150 马力的套件
  200 马力及以上包括单速电机
  极少的维护
  包含 5 年保修
Proof In Performance

Marley 产品中的冷却塔电机按照 NEMA 标准制造,并且 设计用于承受炎热、潮湿的冷却塔环境. TEFC(全封闭、风扇冷却)电机可防止水和碎屑的侵蚀,从而减少维护需求。

此外,为了延长使用寿命,电机内部采用风扇冷却,并涂有环氧树脂, 最大程度的保护 防热、防潮、防腐蚀。外壳采用高级铸铁。

TEFC 电机配备内置风扇,无需依赖冷却塔气流进行冷却。即使在风扇低速运转时,电机也能持续冷却,这有助于延长使用寿命并提高可靠性。TEFC 型电机在任何转速下都能提供有效的通风。

排水塞位于电机的每个 90 度角上以及每个端盖的表面,以适应任何安装配置。

对于功率高达 100 马力的冷却塔应用,电机包括无需润滑的密封轴承。

当与单一解决方案包中的 VFD 结合使用时,与双速启动器相比,客户可以节省高达 30% 的能源,与单速启动器相比,可以节省高达 70% 的能源。*

*Based on CoolSpec® selection for a three-cell NC8405TAN with 40hp motor per cell running 24/7 for 5 years. Total water flow over the tower is 4500 GPM. Cost is $0.10 per kWh with an assumed annual interest rate of 3%. Cold water set point is 75°F, with an average wet-bulb temperature of 50.7°F, (average seasonal value for Cincinnati, OH).

zh_CN