DF381逆流薄膜填料
冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔部件
DF381 是一种薄膜填充系统,旨在显著降低生物污染风险的同时不牺牲高性能传热。
DF381 是一种底部支撑的低堵塞木填料配置。开放的角形交叉波纹允许碎片和生物生长污垢通过,同时提供最大的表面积和湍流以产生高效的热传递。纹理可提高热性能,对污垢的影响很小。DF381 采用空气动力学、耐用的设计,提供低压降。
DF381 可轻松适应任何塔的配置。为了适应各种填充高度和/或所需任务,DF381 可以安装多层。DF381 填充物由厚度为 0.020 英寸、抗紫外线、耐化学腐蚀的 PVC(聚氯乙烯)热成型。该材料在 Marley 的一家塑料工厂中挤压并按照严格的规格制造后再成型。
DF381 已在欧洲各地的众多设施中服役十多年,现已可供全球任何逆流冷却塔使用,无论冷却塔的年龄、设计或制造商如何。
高性能低堵塞设计
底部支撑
需要最少数量的支持
日志配置
底部支撑
需要最少数量的支持
日志配置
正品 Marley OEM 零件经过精心设计,可为您提供可靠的产品。虽然其他供应商可能会以初始成本提供零件,但您可能会面临性能降低的风险,并且会失去 FM 和 CTI 评级。Marley OEM 零件提供您可以信赖的耐用性,因为我们专门为冷却塔设计和制造它们。
由于工厂的运行依赖于冷却塔的性能,因此选择质量最高的零件(Marley OEM 零件)非常重要。