Omega Crossflow 飞溅填充
冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔部件
Marley Omega 溅水填料为横流冷却塔提供了强大且经济高效的解决方案。
可变填充条间距以最少的填充材料和安装时间提供所需的热性能。Omega 填充物与气流配置平行安装。
Omega 填充杆由 SPX 塑料制造工厂生产的耐腐蚀 PVC(聚氯乙烯)挤压而成。Omega 杆使用的独特材料配方符合或超过 CTI 标准 136 的强度、可燃性和冲击性。每根杆都牢固地固定在 GridLoc™ 聚丙烯网格上。其他固定方法可以是不锈钢或乙烯基涂层钢丝网格,并配有独特的注塑聚丙烯长凳,旨在防止填充杆过早磨损。
Omega 杆的经典拱形形状增强了结构特性,即使长时间暴露在冷却塔环境中也不会下垂。
Omega 填料及其支撑系统设计用于几乎所有冷却塔,无论冷却塔的年龄或制造商如何。
高性能
垂直和平行配置
易于清洁
强度、可燃性和抗冲击性均超过 CTI 标准 136
垂直和平行配置
易于清洁
强度、可燃性和抗冲击性均超过 CTI 标准 136
正品 Marley OEM 零件经过精心设计,可为您提供可靠的产品。虽然其他供应商可能会以初始成本提供零件,但您可能会面临性能降低的风险,并且会失去 FM 和 CTI 评级。Marley OEM 零件提供您可以信赖的耐用性,因为我们专门为冷却塔设计和制造它们。
由于工厂的运行依赖于冷却塔的性能,因此选择质量最高的零件(Marley OEM 零件)非常重要。