振动开关
冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔控制
机械振动开关
机械振动开关是冷却塔振动管理最具成本效益的选择。然而,它往往是最不准确和最不可靠的选择。机械开关包括一个惯性敏感机制,如果振动超过指定的设定点,该机制会激活一个快速动作开关。当开关“跳闸”时,可以同时触发警报并关闭设备。由于这些开关不收集数据,它们只能在振动事件发生时做出反应。在许多情况下,这已经太晚了,无法防止故障;机械开关唯一能防止的就是对塔的进一步损坏。
机械振动开关是冷却塔振动管理最具成本效益的选择。然而,它往往是最不准确和最不可靠的选择。机械开关包括一个惯性敏感机制,如果振动超过指定的设定点,该机制会激活一个快速动作开关。当开关“跳闸”时,可以同时触发警报并关闭设备。由于这些开关不收集数据,它们只能在振动事件发生时做出反应。在许多情况下,这已经太晚了,无法防止故障;机械开关唯一能防止的就是对塔的进一步损坏。
电子振动开关
用于冷却塔振动管理的电子振动开关与机械开关相比具有多种优势。电子开关利用固态压电晶体,在振动力作用下变形时提供 4-20mA 电输出。超过预设限值的振动会触发警报,提醒操作员检查冷却塔并在发生故障之前将其关闭。如果在操作员手动关闭冷却塔之前振动超过第二个预设限值,开关会触发固态继电器自动关闭。机械开关和电子开关通常都安装在结构支撑梁上。或者,电子开关提供外部加速度计选项,当安装在变速箱外壳上时,可提供卓越的振动测量精度。
“智能”振动开关
用于冷却塔振动管理的“智能”振动开关具有电子振动开关的许多优点。智能开关使用嵌入式压电加速度计测量振动。其体积小巧且密封外壳允许直接安装在变速箱或轴承座上,无需额外的外部加速度计。SPX 提供的智能开关具有工厂编程的设定点、启动延迟和警报延迟定时器,专门针对冷却塔振动保护进行了优化。
| 冷却塔的振动管理选项 | |||||
| 选项 | 迈特里克斯 5550 (机械的) |
685A 型 (机械的) |
迈特力 440/450 (电子的) |
原装正品IMI 685B (电子的) |
IMI 686B(智能) |
|---|---|---|---|---|---|
| 相对成本 | $ | $ | $$$$ | $$$$ | $$ |
| 测量方法 | 惯性 | 惯性 | 速度 | 速度 | 速度 |
| 安装方法 | 结构支撑 | 结构支撑 | 在结构支撑上(建议使用外部加速度计) | 在结构支撑上(建议使用外部加速度计) | 变速箱或轴承箱上 |
| 振动/振幅范围 | 0–16克峰顶 | 0–7g峰 | 0.1–1.5 英寸/秒 | 0.1–1.5 英寸/秒 | 0.25–5.0 英寸/秒 |
| 频率范围 | 0–60赫兹(0–3,600次/分钟) | 0–100赫兹(0–6,000转/分) | 2–1,000赫兹(120-60,000次/分) | 2–1,000赫兹(120-60,000次/分) | 2–1,000赫兹(420-60,000次/分) |
| 设定点 | 1–2g(推荐) | 1–2g(推荐) | 0.6 英寸/秒(警报) 0.7 英寸/秒(关机) |
0.6 英寸/秒(警报) 0.7 英寸/秒(关机) |
0.6 英寸/秒(警报) (SPX 工厂设置) |
| 输出信号 | 无 | 无 | 4–20mA(可选) | 4–20mA(标准) | 无 |
| 电源输入 | 无 | 无 | 100–130 VAC | 85–245 VAC | 24–240 伏交流电 |
| 继电器触点选项 | SPDT,银(标准) DPDT,金(可选) |
2 个 SPDT(DPDT) 表格C |
(1 或 2)x SPDT C 型,银 |
2 个 SPDT C 型 继电器或 SPST 双向可控硅 |
SPST MOSFET 形式 A, 或表格 B |
| 继电器触点状态 | 开放或封闭 | 开放或封闭 | 开放或封闭 | 开放或封闭 | 常闭(SPX 工厂设置) |
| 接线入口 | 3/4” NPT 或 M20 x 1.5 |
3/4”–14 NPT | 1 x 3/4” NPT [440] 2 x 3/4” NPT [450] |
线夹或 1/2” NPT |
30 英尺一体式电缆 |
| 重置选项 | 外部按钮标准, 远程复位选项 |
外部按钮标准, 远程复位选项 |
外部按钮 或远程重置, 自动重置可配置 |
内部按钮标准, 远程复位选项 |
循环电源以进行重置 |
| 塔启动时间延迟 | 20–30 秒(需要远程重置) | 非标准(客户启动电路需要定时器) | 可选,工厂设置为 20 秒(不可调) | 20 秒 | 5 秒(SPX 工厂设置) |
| 警报/报警时间延迟 | 无 | 无 | 3 秒(SPX 工厂设置) | 0–45 秒 | 3 秒(SPX 工厂设置) |
| 外壳材料 | 无铜铸铝 | 环氧树脂铝合金 | 无铜铝、铬酸锌和环氧树脂 | 铝合金 | 密封不锈钢 |
| 环境评级 | NEMA 4/IP66(标准), NEMA 4X/IP66(可选) |
NEMA 4X/IP66 | NEMA 4X | NEMA 4X/IP66 | NEMA 4X/IP68 |
| 制造商网站 | metrixvibration.com | pcb.com | metrixvibration.com | pcb.com | pcb.com |
所有选项均对过度振动做出反应
所有产品均经过工厂编程和测试
先进的选项可测量和分析振动
密封的精密选件
所有产品均经过工厂编程和测试
先进的选项可测量和分析振动
密封的精密选件