产品详情:
可用性: 全世界
加仑/分钟范围: 290 – 2700
符合 OSHA 标准
地震带的高抗震选项
所有型号均标配低噪音风扇
单或双入口管道
坚固的 G-235 (Z725) 镀锌钢
300系列不锈钢可选升级部分或整个结构
5 年机械保修
什么是冷却塔?
马利® NC Alpha is a steel structure, splash fill, factory assembled crossflow cooling tower, designed to serve “dirty water” cooling systems which would place the long term operation of a film-fill cooling tower in jeopardy. With shorter lead times and the elimination of stick-built field-assembly labor, the NC Alpha cooling tower offers distinct advantages for industries where dirty water warrants a splash-fill cooling tower.
NC Alpha 是 10/15 系列冷却塔以前采用的溅灌应用的理想替代品。
维护成本低/停机时间短
Marley NC 冷却塔是少数可在运行时进行维护的塔配置之一,无需关闭泵即可清洁和检查分配系统。此外,标准齿轮传动系统可运行 5 年而无需更换机油或降低效率。与需要定期更换和调整皮带的皮带传动系统相比,这是一个巨大的优势。所有这些都意味着更少的停机时间,这对于任务或生产关键设施尤其重要。
安静的设计
所有 Marley NC 冷却塔均设计为低噪音水平。使用静音风扇选项的型号配置了低噪音高效电机、静音驱动减速器和匹配齿轮组以及高稳定性高效风扇的最佳组合。这些组件协同工作,可满足除最严格的要求和规格之外的所有要求和规格的安静运行。声音衰减也是一个选项。
长寿命结构
坚固的 G235 重型镀锌钢是标准配置,300 系列不锈钢是部分或整个塔结构的可选升级。Marley ISO 认证工厂确保工厂组装质量。此外,NC 不锈钢冷却塔还享有 SPX Cooling Technologies 独有的 5 年有限保修。
低运营成本
Marley 高效 alpha 喷水填充和风扇、重力流配水以及高效机械驱动系统协同工作,以最小的功耗提供最大程度的冷却。
全季表现
在夏季高温下表现符合规定 — — 在春季和秋季对能源管理技术反应良好。
感谢您最近从 SPX Cooling Technologies, Inc. 购买产品。我们十分重视您的业务,并期待将来能为您服务。
注册 SPX 产品的好处:
你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护车间。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。
将适用 SPX Cooling Technologies 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。
填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。