冷却系统
数据中心

冷却塔应用/数据中心

在为数据中心和关键任务设施选择冷却系统时,需要考虑几个关键决策因素:

施工和调试进度计划
可靠性和易于维护
效率和水管理
质量
成本
Marley Cooling Tower For Data Center

适用于数据中心应用的 Marley 冷却塔 专为满足这些关键任务设施的特定需求而设计和制造。SPX 冷却技术公司拥有独特的制造能力,既能生产工厂组装的“一体式”冷却塔,也能生产现场安装的模块化冷却塔。我们成熟的生产工艺缩短了交货时间。预组装模块可按时送达施工现场,从而简化并加快现场安装。

Marley 品牌是全球一些大型数据中心运营商的首选冷却塔。在比较水冷系统与风冷系统的优势时,蒸发冷却系统具有更高的能源效率和更低的耗水量。

此外,Marley 冷却塔的终生运营成本低廉,易于监控和维护,是一项明智的投资,可为数据中心提供数十年的可靠冷却。随着数据中心规模的扩大,Marley 模块化冷却塔可帮助运营商轻松增加容量,满足设施扩展的需求。

有兴趣了解更多关于蒸发冷却的能源和水效率吗?请访问我们的点播网络研讨会资料库,观看有关这一重要主题的录制演示文稿。

专家意见白皮书

Data Center Cooling

作为高效数据中心冷却系统的一部分,冷却塔可节省水和能源
由于存储和传输的海量数字信息,美国的数据中心数量持续增长。这些数据中心内强大的计算能力会产生热量,因此高效冷却成为建筑系统的关键要求。
阅读更多…

WP-NCE-18-thumbnail

新型冷却塔技术增强暖通空调和工业流程
模块化设计的新进展提供了高达 50% 的冷却能力、更大的能源和安装节省、更少的组件和更容易的维护。
阅读更多…

Data Centers
Cooling Towers For Data Centers

特色产品

Marley NC Everest Cooling Tower 3
马利® NC珠穆朗玛峰®
SPX 冷却技术公司肩负着设计和建造一座举世无双的冷却塔的使命。如同攀登珠穆朗玛峰的探险者一样,我们深知挑战,却又不忘初心,力求成就非凡。我们开辟了一条通往顶峰的道路,将冷却技术提升到新的高度。最终,NC Everest 冷却塔为客户带来了诸多优势,其冷却能力提升高达 50%,节能效果显著,组件数量减少,维护成本降低。
Marley MD Everest Cooling Tower
马利® 埃弗勒斯博士®
当 SPX 冷却技术公司的工程师开始设计新型逆流冷却塔时,他们面临的挑战是将冷却性能提升到新的高度。此外,冷却塔的设计还必须能够简化和加快工厂制造、交付和现场组装。
联系我们的数据中心冷却团队:
想要了解更多信息或讨论具体的数据中心冷却挑战?请填写此表单,我们的数据中心专家将快速回复。
zh_CN