图书馆: 最近添加或更改


Marley MX75 横流薄膜填充

小册子、图书馆
Marley MX75 是一种悬挂式冷却塔填料,它将水扩散成薄膜,流过较大的垂直表面,最大限度地接触气流。

MX625 横流薄膜填充

小册子、图书馆
Marley MX625 是一种悬挂式冷却塔填料,它将水扩散成薄膜,流过较大的垂直表面,最大限度地接触气流。

Marley MCR 防堵塞薄膜填料

小册子、图书馆
Marley MCR - 一种薄膜填充系统,旨在显著降低生物污染风险,同时最大限度地减少高性能传热的损失。

Marley Mesa Crossflow 飞溅填充

小册子、图书馆
Marley Mesa 溅水填料条推动了冷却塔溅水填料领域的发展。Mesa 填料的增强热性能在大多数情况下提高了冷却塔的容量。可变填料条间距以最少的填料材料和安装时间提供所需的热性能。Mesa 填料的安装方向与气流方向平行或垂直,具体取决于热性能要求或现有冷却塔配置。

Marley MBX 横流薄膜填料

小册子、图书馆
Marley MBX 填料是一种高性能、底部支撑的 PVC 填料,带有集成百叶窗和除水器,专为售后市场设计。这种填料将使安装更加简单快捷,同时提供出色的冷却效率,而无需对塔进行重大改造。

Marley MC75 逆流填充

小册子、图书馆
MC75 填充物由厚度为 0.015 英寸、防紫外线、耐化学腐蚀的聚氯乙烯 (PVC) 热成型而成。根据 ASTM E-84,火焰蔓延等级小于 25,并且被认为是自熄性的。该材料在成型前按照严格的规格进行挤压和制造。

马利 HP7i 风扇

小册子、图书馆
Marley HP7i 风扇专为冷却塔应用而设计,与其他类型的风扇相比具有明显优势。Marley FlareTip 叶片增强功能可提高性能,克服叶尖间隙损失,帮助风扇筒附近的空气流动。

Marley 梯形横流溅水填料

小册子、图书馆
梯形结构提供高效的水分解,从而实现出色的热传递,同时降低气流阻力。梯形之间的水平间距可变,以满足热性能要求。

Marley GridLoc Splash-Fill 支持

小册子、图书馆
GridLoc 防溅填充支架是一种聚丙烯注塑支架,用于横流塔。GridLoc 设计有一对整体式、相对式、向下倾斜的防溅杆夹,附在每个窗户的垂直线上,以固定防溅杆。

马利 HP7000 风扇

小册子、图书馆
Marley HP7000 风扇专为工业冷却塔应用而设计,与其他风扇设计相比具有明显优势。Marley FlareTip 叶片增强功能可提高性能,克服叶尖间隙损失,帮助风扇筒旁的空气流动。
zh_CN