MarleyGard LINK™

BACnet/IP 通讯面板
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔控制
MarleyGard Link Control Panel

概述

MarleyGard LINK 为楼宇管理系统 (BMS) 和 Marley 控制面板提供接口,以便使用 BACnet/IP LAN 系统监控冷却塔状态点和模拟读数。MarleyGard LINK 通信面板提供预编程接口模块和一组状态点列表。
Proof In Performance
MarleyGard LINK 优势
• 提高冷却塔状态的可见性
• 防止意外停机
• 兼容 BACnet
• 轻松添加到现有的 Marley 控制器
• 通过组件传感器升级增强塔的运行
• 预编程冷却塔状态点
• 预先设计的解决方案与定制现场制造
• 适合户外安装

MarleyGard LINK 提供楼宇管理系统 (BMS) 与 Marley 控制面板之间的接口,以便使用 BACnet/IP LAN 系统监控冷却塔状态点和模拟读数。MarleyGard LINK 通信面板提供预编程接口模块和一组状态点列表。之后,可以使用 BMS 轻松监控各种冷却塔组件的状态,包括:

• VFD 风扇电机控制
• 冷水盆加热器控制
• 振动水平
• 变速箱油位
• 冷水盆液位控制

MarleyGard LINK 可以与 Marley 冷却塔控制面板一起包装,或作为 Marley 控制面板的售后解决方案提供。

目的: 监控

输入功率: 120 VAC,2A,50/60 Hz

主断路器: 6A

环境温度: -10°F (-23°C) 至 110°F (43°C)

附件: NEMA 4X (IP56) 户外玻璃纤维 18″W x 20″H x 9″D

电涌保护: 是的

外壳加热器: 是的

渠道: 12 – 4 个数字输入加 8 个通用输入

I/O模块端子: 可拆卸的

用户端子排: 是的

模块协议: BACnet/IP

符合BACnet标准: 是的

可重新配置: 是的

标准: UL/CUL 508A 组装

MarleyGard LINK BACnet/IP 通信面板

MarleyGard LINK 在楼宇管理系统 (BMS) 和 Marley 控制面板之间提供接口,以使用 BACnet/IP LAN 系统监控冷却塔状态点和模拟读数。

发表于 宣传册, 图书馆 | 标签 |

zh_CN