振动开关

冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔控制
Vibration Switches

概述

当发生过度振动时,冷却塔振动开关会触发警报和/或关闭设备。有多种选择,从简单的机械开关到“智能”开关。SPX Cooling Tech 提供以下开关类型,每种开关的复杂程度各不相同,可帮助监控和保护冷却塔组件免受振动的潜在破坏性影响。

Proof In Performance
机械振动开关
机械振动开关是冷却塔振动管理最具成本效益的选择。然而,它往往是最不准确和最不可靠的选择。机械开关包括一个惯性敏感机制,如果振动超过指定的设定点,该机制会激活一个快速动作开关。当开关“跳闸”时,可以同时触发警报并关闭设备。由于这些开关不收集数据,它们只能在振动事件发生时做出反应。在许多情况下,这已经太晚了,无法防止故障;机械开关唯一能防止的就是对塔的进一步损坏。

电子振动开关
用于冷却塔振动管理的电子振动开关与机械开关相比具有多种优势。电子开关利用固态压电晶体,在振动力作用下变形时提供 4-20mA 电输出。超过预设限值的振动会触发警报,提醒操作员检查冷却塔并在发生故障之前将其关闭。如果在操作员手动关闭冷却塔之前振动超过第二个预设限值,开关会触发固态继电器自动关闭。机械开关和电子开关通常都安装在结构支撑梁上。或者,电子开关提供外部加速度计选项,当安装在变速箱外壳上时,可提供卓越的振动测量精度。

“智能”振动开关
用于冷却塔振动管理的“智能”振动开关具有电子振动开关的许多优点。智能开关使用嵌入式压电加速度计测量振动。其体积小巧且密封外壳允许直接安装在变速箱或轴承座上,无需额外的外部加速度计。SPX 提供的智能开关具有工厂编程的设定点、启动延迟和警报延迟定时器,专门针对冷却塔振动保护进行了优化。

冷却塔的振动管理选项
选项 迈特里克斯 5550
(机械的)
685A 型
(机械的)
迈特力 440/450
(电子的)
原装正品IMI 685B
(电子的)
IMI 686B(智能)
相对成本 $ $ $$$$ $$$$ $$
测量方法 惯性 惯性 速度 速度 速度
安装方法 结构支撑 结构支撑 在结构支撑上(建议使用外部加速度计) 在结构支撑上(建议使用外部加速度计) 变速箱或轴承箱上
振动/振幅范围 0–16克峰顶 0–7g峰 0.1–1.5 英寸/秒 0.1–1.5 英寸/秒 0.25–5.0 英寸/秒
频率范围 0–60赫兹(0–3,600次/分钟) 0–100赫兹(0–6,000转/分) 2–1,000赫兹(120-60,000次/分) 2–1,000赫兹(120-60,000次/分) 2–1,000赫兹(420-60,000次/分)
设定点 1–2g(推荐) 1–2g(推荐) 0.6 英寸/秒(警报)
0.7 英寸/秒(关机)
0.6 英寸/秒(警报)
0.7 英寸/秒(关机)
0.6 英寸/秒(警报)
(SPX 工厂设置)
输出信号 4–20mA(可选) 4–20mA(标准)
电源输入 100–130 VAC 85–245 VAC 24–240 伏交流电
继电器触点选项 SPDT,银(标准)
DPDT,金(可选)
2 个 SPDT(DPDT)
表格C
(1 或 2)x SPDT
C 型,银
2 个 SPDT C 型
继电器或 SPST 双向可控硅
SPST MOSFET 形式 A,
或表格 B
继电器触点状态 开放或封闭 开放或封闭 开放或封闭 开放或封闭 常闭(SPX 工厂设置)
接线入口 3/4” NPT 或
M20 x 1.5
3/4”–14 NPT 1 x 3/4” NPT [440]
2 x 3/4” NPT [450]
线夹或
1/2” NPT
30 英尺一体式电缆
重置选项 外部按钮标准,
远程复位选项
外部按钮标准,
远程复位选项
外部按钮
或远程重置,
自动重置可配置
内部按钮标准,
远程复位选项
循环电源以进行重置
塔启动时间延迟 20–30 秒(需要远程重置) 非标准(客户启动电路需要定时器) 可选,工厂设置为 20 秒(不可调) 20 秒 5 秒(SPX 工厂设置)
警报/报警时间延迟 3 秒(SPX 工厂设置) 0–45 秒 3 秒(SPX 工厂设置)
外壳材料 无铜铸铝 环氧树脂铝合金 无铜铝、铬酸锌和环氧树脂 铝合金 密封不锈钢
环境评级 NEMA 4/IP66(标准),
NEMA 4X/IP66(可选)
NEMA 4X/IP66 NEMA 4X NEMA 4X/IP66 NEMA 4X/IP68
制造商网站 metrixvibration.com pcb.com metrixvibration.com pcb.com pcb.com
  所有选项均对过度振动做出反应
  所有产品均经过工厂编程和测试
  先进的选项可测量和分析振动
  密封的精密选件
zh_CN