HP7i 风扇

冷却塔部件

品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔部件
Marley HP7I Fan

产品详情:

  真正的“扭曲”翼型设计
  玻璃纤维增强乙烯基酯层压板
  一体式结构
  重型钢轮毂组件
  直径 120 英寸至 240 英寸
  不锈钢五金标准
Proof In Performance

Marley HP7i 风扇专为冷却塔应用而设计,提供 独特优势 比其他类型的粉丝更受欢迎。

Marley Flare Tip™ 叶片经过增强,可实现低噪音运行,在降低速度的情况下提供最大的气流和压力能力。

HP7i 叶片采用单片复合材料设计,确保结构完整性。风扇叶片的叶片柄和翼型部分之间采用螺栓或胶合连接,在压力下引入额外的机械接头。单片复合材料设计确保整体成型的前缘不会脱落或失效,叶片可应对最严苛的冷却塔应用。

叶片通过与每个风扇叶片一体成型的厚镀锌铁环固定在风扇轮毂上。通过松开轮毂连接硬件,可以轻松旋转叶片以达到所需的螺距,从而最大限度地利用风扇马力。

zh_CN