逆流分配组件

冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔喷嘴和阀门
Counterflow Distribution Assembly

概述

整个系统的组装仅需几个简单的手动工具。所有连接都是可靠的——而且设计允许反复拆卸和重新组装。
Proof In Performance
喷嘴成对安装——每根供水管为多对喷嘴服务。每根供水管有多对喷嘴意味着管道间距更大,因此安装成本比大多数其他系统更低。适配器允许喷嘴间距
3'-0” 中锋。

喷嘴出口始终位于分配系统中的最低高度。当供水关闭时,这种布置会自动排水。无需打开或关闭特殊阀门。

喷嘴组件使用插入管道的独特设计的 EPDM 垫圈连接到集管/横管 - 整个组件用不锈钢带固定。

  自排水
  经济的安装
  经济运行
  易于拆卸和重新组装
  管道间距更大
  轻松适应各种喷嘴间距
正品 Marley OEM 零件经过精心设计,可为您提供可靠的产品。虽然其他供应商可能会以初始成本提供零件,但您可能会面临性能降低的风险,并且会失去 FM 和 CTI 评级。Marley OEM 零件提供您可以信赖的耐用性,因为我们专门为冷却塔设计和制造它们。

由于工厂的运行依赖于冷却塔的性能,因此选择质量最高的零件(Marley OEM 零件)非常重要。

zh_CN