补给水浮阀
冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔喷嘴和阀门
通常,阀门以完整的套件形式提供,其中包括阀门、浮臂和浮子,以适应特定的应用。
安装浮阀时,可能需要反复调整,以平衡补给水和塔的运行。理想情况下,浮阀的设置应确保泵关闭时不会通过溢流浪费水。但是,泵启动后水位必须足够深,以确保泵的正吸力。
重型红黄铜机身结构
丁纳橡胶密封盘确保可靠关闭
自由流动出口
完全可调
直径范围从 3/8 英寸到 2 英寸
浮子材质为聚丙烯或铜
丁纳橡胶密封盘确保可靠关闭
自由流动出口
完全可调
直径范围从 3/8 英寸到 2 英寸
浮子材质为聚丙烯或铜
正品 Marley OEM 零件经过精心设计,可为您提供可靠的产品。虽然其他供应商可能会以初始成本提供零件,但您可能会面临性能降低的风险,并且会失去 FM 和 CTI 评级。Marley OEM 零件提供您可以信赖的耐用性,因为我们专门为冷却塔设计和制造它们。
由于工厂的运行依赖于冷却塔的性能,因此选择质量最高的零件(Marley OEM 零件)非常重要。