三个词—— 经过验证、可靠、性能。六十多年来,各种填充选项使得这种类型的冷却塔成为重工业用途最通用的产品。
双流、垂直排放横流冷却塔由 Marley 于 20 世纪 30 年代末发明并获得专利。横流冷却塔设计可确保多年稳定、无故障运行。溅水式设计是水质较差的应用的理想选择。
设计灵活性
提供各种单元尺寸、填充空气行程和填充高度。在这些冷却塔单元计划中,可以改变基本设计的几个方面,以实现最佳的运行经济性。选择包括填充类型和密度、风扇类型和尺寸、风扇筒高度和形状、除水器类型和密度以及水分配方法和操作压力的变化。
选择
对于每个基本单元尺寸,设计人员可以从大量可能的组件组合中进行选择。其中几种组合可能会产生符合热性能要求的经济型选择,但只有一种组合能够最佳地满足业主规格可能规定的风扇马力 (kW)、泵扬程、平面面积和其他评估参数。
飞溅填充
有 PVC、注塑聚丙烯和粗锯、防腐处理木材配置可供选择。防溅栅栏有 FRP 和注塑聚丙烯两种材质可供选择。
感谢您最近从 SPX Cooling Technologies, Inc. 购买产品。我们十分重视您的业务,并期待将来能为您服务。
注册 SPX 产品的好处:
你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护车间。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。
将适用 SPX Cooling Technologies 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。
填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。