Marley 800 自然通风

现场安装自然通风冷却塔

品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔
Marley 800 Natural Draft Cooling Tower 1
Marley 800 Natural Draft Cooling Tower 2
Marley 800 Natural Draft Cooling Tower 3

产品详情:

 可用性: 全世界
 加仑/分钟范围: 3000- 500000
什么是冷却塔?

SPX 冷却技术公司拥有超过 100年经验 设计和建造高达 200 米/655 英尺的自然通风冷却塔。

SPX 团队在全球范围内安装并运行了超过 275 座自然通风混凝土双曲面冷却塔,为您提供卓越的设计、工程、制造和施工专业知识。

每个冷却塔都是定制设计的,流速高达 200,000 m3/h / 900,000 GPM。

最小化运营成本
对于需要大量冷却水的大型发电站和工业厂房来说,自然通风冷却塔是一种特别有吸引力的节省成本的解决方案。由于这种类型的冷却塔无需风扇即可运行,因此不需要大型冷却塔系统所需的大量电力。所需的冷却空气通过自然通风通过塔输送,因此既不需要风扇也不需要风扇功率。

SPX冷却技术的国际经验
每座自然通风冷却塔均由一个由 200 多名专家组成的团队打造,其中包括数学家、化学工程师、土木工程师和机械工程师,他们在土力学、混凝土设计、水力学、传热、材料和机械设计方面拥有专业知识。

经处理后的废气通过自然通风塔排放
除了节省运营成本的优势外,自然通风冷却塔还可用于排放处理过的废气。这意味着无需烟囱或烟气再加热。

寒冷季节的操作
我们的热力学和水力学专家可以设计冷却塔,使其在寒冷季节可靠运行。

感谢您最近从 SPX Cooling Tech, LLC 购买产品。我们感谢您的惠顾,并期待未来能为您服务。

注册 SPX 产品的好处:

你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护车间。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。

将适用 SPX Cooling Tech 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。

填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。

zh_CN