马利 Aqua Tower

横流冷却塔

Marley Aquatower
这是有史以来设计和制造的最早的工厂组装冷却塔之一。经过 70 多年的改进,自 1947 年以来,它已成为 50,000 多座冷却塔的首选!Aquatower 冷却塔启发了许多模仿者,但只有 Marley 能为您提供原创产品。其紧凑的尺寸意味着没有隐藏的喷淋系统、微小的喷嘴或封闭的水盆。Aquatower 冷却塔的所有主要部件都是可见的,这意味着维护变得非常简单。

集会

工厂组装
品牌: 马利

配置

横流
可用性:全球

容量

流量:20-378 加仑/分钟
(4-86 立方米/小时)
热容量:7-126吨
(28-554千瓦)

认证

CTI认证的热性能和噪声性能
符合 ASHRAE 90.1 标准
符合 OSHA 标准

CTI Thermal Certification Logo
Marley Aquatower 1
Marley Aquatower 2
Marley Aquatower 3

细节

紧凑而强大
您的需要决定了我们不断进行技术改进。过去 65 年来,数以千计的 Aquatower 冷却塔用户享受到了八次重大重新设计和数十次小改进带来的好处。例如,PVC 薄膜填料使 Aquatower 能够以单位尺寸排出更多的热量。我们还将进气百叶窗和除水器集成到填料板中。这种新布置通过改善冷却塔的气流节省了风扇马力。

简化维护
Aquatower 的维护工作令人欣喜!您会欣赏 Aquatower 冷却塔简化维护的方式。这里没有隐藏的喷淋系统、小喷嘴或封闭的水盆!您可以从冷却塔外部轻松更换和对齐 V 型皮带。

Aquatower 的所有主要部件均是开放式的。冷却塔运行时,您可以轻松地清除上部水盆或喷嘴中的任何碎屑。

所有钢制部件均采用重型镀锌工艺,可防止基底金属腐蚀。可选不锈钢和玻璃纤维型号增强了 Aquatower 的耐腐蚀性能。

CTI认证的热性能和噪声性能
AQ系列产品拥有卓越的散热和隔音性能,并通过了CTI散热和隔音认证,确保达到规定的散热量和噪音水平,并具备Marley系列产品一贯的长期可靠性。CTI认证的隔音设备均由授权的第三方机构进行测试,让工程师和业主在安装开始前就能更加确信公布的噪音水平准确、可重复,并符合项目要求。.

为你的工作做好准备
最重要的是,Aquatower 随时可用。当您需要冷却塔时,您无需等待或接受次优产品。我们在自己的工厂中保留了大量完整的冷却塔库存。越来越多的本地分销商可以从这些库存中获取。

联系您当地的经销商或 Marley 代表。他们会很乐意帮助您选择适合您需求的冷却塔型号。他们还可以帮助您设计冷却塔布局和管道。

什么是冷却塔?

集成部件
您将享受单一来源的责任和可靠性,因为我们设计和制造几乎所有主要的冷却塔组件。

所有 Marley 组件均经过精心设计和选择,以成为集成系统的一部分。例如,喷嘴的喷雾模式和通过除水器的压降都会影响填料的传热能力。因此,我们将这种影响纳入热分析中。

除水器必须在空气速度下有效,此时填充效率最高。因此,我们精心设计了两个组件,使其能够高效地协同工作。

我们的全系统方法确保所有部件协同工作,为您提供最佳的整体性能。由于我们专门为冷却塔设计,因此我们所有的组件都能提供多年的服务,且维护量极少。

保修和服务
每座 Aquatower 冷却塔都享有一年的全保修期。您从我们这里购买的 Aquatower 可以满足您的工作要求,否则我们将为您进行维修。您的保修范围包括热性能和冷却塔的每个组件。SPX Cooling Technologies 保修是您的全年性能保证。

感谢您最近从 SPX Cooling Technologies, Inc. 购买产品。我们十分重视您的业务,并期待将来能为您服务。

注册 SPX 产品的好处:

你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护车间。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。

将适用 SPX Cooling Technologies 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。

填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。

zh_CN