产品详情:
可用性: 全世界
流速: 426-1467 加仑/分钟(97-333 立方米/小时)
热容量: 142-489吨(624-2150千瓦)
符合 OSHA 标准
地震带的高抗震选项
所有型号均标配低噪音风扇
单或双入口管道
坚固的 G-235 (Z725) 镀锌钢
300系列不锈钢可选升级部分或整个结构
5 年机械保修
什么是冷却塔?
工厂组装或现场安装, 马利 MCW 钢制强制通风逆流冷却塔是声音和空间敏感应用的理想解决方案。
钢结构
MCW 钢冷却塔 使用厚轧镀锌钢或300系列不锈钢在任何操作条件下都能实现高性能。
内外兼修的高性能
- 低噪音前向弯曲离心风扇克服了外部管道施加的静压,使室内运行安静
- 全封闭的落溅区水区确保低噪音
- 空气流动系统采用楔形带传动,其尺寸为额定功率的 150%
- 供水系统包括 PVC 横向支管和低堵塞聚丙烯喷嘴
- 低空气阻力使功耗降至最低
- 工厂设计并测试过的额定消音器可用于进气和排气
冷却地点和方式
- 低噪音
离心风扇和全封闭的落水区域创造了市场上最安静的冷却塔配置之一。 - 占地面积小
强制通风、逆流设计所需的平面面积比横流冷却塔通常使用的要小得多。 - 适合室内
由于噪音低、占地面积小(具有拆卸选项)以及入口/出口管道,Marley MCW 冷却塔是室内 HVAC 应用的最佳选择。
感谢您最近从 SPX Cooling Technologies, Inc. 购买产品。我们十分重视您的业务,并期待将来能为您服务。
注册 SPX 产品的好处:
你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护研讨会。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。
将适用 SPX Cooling Technologies 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。
填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。