馬利北卡羅來納州珠穆朗瑪峰
橫流式冷卻水塔
冷卻的巔峰就在這裡。
SPX 冷卻技術公司的使命是設計和建造世界上獨一無二的冷卻水塔。就像攀登珠穆朗瑪峰的冒險家一樣,我們知道其中的挑戰,但仍被驅使去實現非凡的成就。我們開闢了一條通往頂峰的道路,將冷卻提升到更高的水平。結果,NC Everest 為客戶帶來了巨大的優勢,冷卻能力提高了 50%,節能程度更高,組件更少,維護成本更低。與其他工廠組裝的塔相比,NC Everest 脫穎而出。
集會
工廠組裝
品牌: 馬利
品牌: 馬利
認證證書
CTI認證
符合職業安全與健康管理局標準
調頻認證
符合 ASHRAE 90.1 標準
Eurovent 認證
符合職業安全與健康管理局標準
調頻認證
符合 ASHRAE 90.1 標準
Eurovent 認證
容量
流量: 3933 – 6567 加侖/分鐘(893-1491 立方公尺/小時)
熱容量: 每個電池 1311 – 2189 噸(5763 – 9623 kW)
配置
橫流
可用性:全球
可用性:全球
細節
暖通空調和輕工業應用:
與其他單房、工廠組裝的冷卻水塔相比,NC Everest 具有巨大的優勢 適用於暖通空調和輕工業應用:
與其他單房、工廠組裝的冷卻水塔相比,NC Everest 具有巨大的優勢 適用於暖通空調和輕工業應用:
- 冷卻能力比世界上任何其他橫流式冷卻水塔都要大
- 風扇功率減少高達 35%,進而達到更高的節能效果
- 減少管道和電氣連接,從而節省更多安裝費用
- 無與倫比的內部通道,更輕鬆、更安全的檢查和維護
製程冷卻和重工業 應用:
與現場豎立的塔相比,NC Everest 具有顯著的優勢 重工業和電力應用:
- 冷卻能力比世界上任何其他預裝橫流冷卻水塔都要大
- 高達 60% 更快的交付
- 安裝速度高達 80%
- 更高的場地靈活性和更安全的組裝過程
- 無需建造昂貴的混凝土盆地
- 泵能減少高達 20%,從而實現更高的節能效果
- 最低漂移率,循環水流量低至0.0005%
NC Everest 還具有其他優勢,使其成為 Marley NC 冷卻水塔系列的一員:
堅固的設計和材料
- 大規格鋼結構,鍍鋅或不銹鋼
- 5年機械零件保修
- 堅固耐用的正品 Marley Geareducer® 驅動器
- 節能PVC熱交換填充介質
- 整體式百葉窗和除水器
經過認證的熱性能
經冷卻技術研究所認證,符合規定的熱性能。
調頻認證
經 FM 批准,無需消防系統即可在多單元應用中使用,以提供更實惠的操作保險。
營運優勢
- 減少陽光照射,降低水處理需求
- 橫流設計確保在寒冷天氣下可靠運行
- 變流量配水系統可提高非尖峰負荷時的能源效率