馬利 NC 玻璃纖維
橫流式冷卻水塔
產品詳情:
可用性: 不適用於美國和加拿大
毛利率範圍: 303-4461(69-1013 立方公尺/小時)
熱容量: 101-1487
(444-6537千瓦)
CTI認證
歐洲通風口認證
每個單元 101 – 1455 噸
符合 ASHRAE 90.1 標準
不鏽鋼結構選擇
整體百葉窗有助於防止冬季運行期間水濺出和結冰
什麼是冷卻水塔?
Marley® NC 玻璃纖維冷卻水塔提供 高價值 與 玻璃纖維卓越的耐腐蝕性, A 堅固的鋼支撐結構 和 馬利設計的組件.
透過這種工業級產品,客戶可以獲得 無與倫比的誠信, 表現, 和 可靠性 預計適用於嚴格的暖通空調和工業應用。
塔樓選購優惠 多種盒子尺寸工廠組裝或現場安裝,在標準 CTI 條件下每個電池的冷卻能力為 450-6400 kW(1455 標稱噸)。
與許多塔配置不同,Marley NC 玻璃纖維冷卻水塔可以在線上維護;在清潔和檢查分配系統期間,泵浦可以保持運作。塔樓的橫流設計和大型檢修門方便進出。
使用壽命長
NC 玻璃纖維冷卻水塔採用堅固的材料設計。玻璃纖維增強聚酯 (FRP) 的濕部件在炎熱、潮濕的冷卻水塔範圍內運作可靠。鋼支撐結構選項包括熱浸鍍鋅鋼、304 不銹鋼和 316 不銹鋼,有助於承受非常惡劣的環境。
第三方認證
每個型號均經過冷卻技術研究所 (CTI) 和 Eurovent 的測試和認證,以確保熱性能。聲級也由 CTI 授權的測試機構和聲學工程師獨立驗證。
營運成本低
高效的 Marley 填充和風扇、重力流水分配和機械驅動系統協同工作,以最大限度地提高冷卻效果,同時節省風扇功率。機械零件享有五年保修,Marley Geareducer® 齒輪傳動裝置在前五年內無需維護。
全季表現
NC 玻璃纖維冷卻水塔在炎熱的夏季非常可靠,並且可以適應能源管理技術,例如平季的變流量和「自然冷卻」。其一體成型百葉窗有助於防止隆冬時節結冰。
可拆卸風扇罩由焊接厚規格鋼製成。加工後熱鍍鋅。
寬鬆的進氣風扇筒可確保全面積、低湍流氣流通過筒體。
高效能風扇採用寬弦設計,可在低風扇葉尖速度下達到最高效率。
TEAO 風扇馬達專門用於冷卻水塔工作。
供水系統
重力流量分配系統使塔在運作時易於維護。盆蓋是標準配置。
Marley Spiral Target 聚丙烯噴嘴可防止堵塞,並且只需最少的維護。
Marley MX 熱成型 PVC 薄膜填充物懸掛在結構鋼管上。即使在低風速下,整體式除水器和百葉窗也能將循環水限制在填充範圍內。
漂移消除器可實現低至設計流量 0.0005% 的漂移率。
重型鑄鐵入口和出口法蘭。
傾斜的收集盆更容易排水和清潔。
結構
橫流配置提供更簡單、更安全的線上維護。內部走道是標準的。
FRP 結構 提供鍍鋅和不銹鋼下部結構選項。
現場組裝簡化了到作業現場的運輸。
大型檢修門可以快速目視檢查冷卻水盆、內部結構、除水器和靜壓區域的機械設備。
感謝您最近從 SPX 冷卻技術公司購買產品。我們感謝您的惠顧,並期待將來為您服務。
註冊 SPX 產品的好處:
我們向您保證! 您的產品安裝已通過驗證且保固已啟動。
通知您了! 您會立即收到重要產品資訊和服務警報的通知。
你也包括在內! 您將收到獨家教育計劃和活動的邀請,包括 School of Cool® 塔維護研討會。
我們聽到你的聲音! 我們將在客戶之聲調查中徵求您對我們的產品、服務、技術支援和程式設計的意見。
SPX 冷卻技術公司的有限保固條款將適用。有關保固範圍的完整詳細信息,請參閱產品隨附的保固證書。
填寫下面的表格來註冊您的產品。請確保所提供的資訊準確無誤 – 為了註冊您的產品,所有欄位都是必需的。