Marley Round 混合羽流消除装置

自然通风冷却塔

品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔
Marley Round Hybrid Plume Abatement 1
Marley Round Hybrid Plume Abatement 2
Marley Round Hybrid Plume Abatement 3

产品详情:

 可用性: 全世界
 加仑/分钟范围: 3000- 500000
什么是冷却塔?

圆形混合冷却塔是冷却的理想解决方案 更高的水流量减少可见羽流.

SPX 冷却技术公司在设计和建造圆形混合冷却塔方面拥有丰富的经验。与干式冷却系统类似,湿式冷却系统可以减少可见羽流,从而实现高效的湿式冷却冷水温度。圆形冷却塔的特殊优势在于消除了再循环效应,降低了运营成本,并且将混合冷却与更高的水流量相结合。

圆形混合式冷却塔的原理
混合冷却塔的工作原理与湿式冷却塔类似。在冷却塔上部安装额外的干燥部分,通过加热来自雨区的湿空气来减少可见羽流。

湿区风扇布置在地面冷却塔外壳周围。干区风扇位于热交换器前方湿区上方。双曲面外壳可实现自然通风效果,支撑两个部分的风扇。因此,功耗降低。

消除再循环效应
对于单元式冷却塔,需要考虑热性能和无羽流运行的再循环效应。由于圆形冷却塔的羽流由较高的壳体传导,因此消除了再循环效应。

降低运营成本
由于自然通风效应支持风扇运转,因此功耗降低。特别是通过使用双速电机,可以大大降低运行成本。

盐水应用
羽流上升得越高,扩散范围就越广。这意味着,对于海水应用,盐粒在空气中的分布也更好,因此地面上的盐浓度会大大降低。SPX 在组件设计和适合海水应用的材料选择方面拥有丰富的经验。

空间要求
圆形冷却塔无需考虑再循环效应,因此空间要求降低。此外,与位于规定距离的冷却塔单元相比,圆形形状更受欢迎。

感谢您最近从 SPX Cooling Technologies, Inc. 购买产品。我们十分重视您的业务,并期待将来能为您服务。

注册 SPX 产品的好处:

你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护车间。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。

将适用 SPX Cooling Technologies 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。

填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。

zh_CN