冷JT

强制通风冷却塔

品牌: | 产品类型: 冷却塔
Recold JT
Recold JT
Recold JT

产品详情:

 可用性: 全世界
 加仑/分钟范围: 20 – 2500
 每间房间 26 – 364 吨
 G235 镀锌钢结构
 可选 300 系列不锈钢结构
什么是冷却塔?

Recold JT 是一款低矮型强制通风冷却塔, 非常适合高度受限的安装.

结合其离心式“鼓风机”风扇,它是 完美室内贴合 天花板较低、需要管道且噪音不可接受的地方。

系统
工艺水进入冷却塔顶部的喷水树,喷洒到热交换器表面或填料上,将热量释放给逆流空气,然后从集水槽返回系统。潮湿空气不会进入风扇组件,从而延长使用寿命并减少维修问题。Recold 通过风扇组件下游的湿润表面解决了这个问题。

水力喷嘴
水雾喷嘴由非铁材料制成,其尺寸和间距可使甲板获得最佳湿润效果。在蒸发设备中,甲板材料上的喷雾均匀分布极其重要。

无障碍设施
Recold 冷却塔的设计最大程度地方便检查和清洁。Recold 冷却塔两侧的专利检修门为维修和维护提供了充足的喷嘴、甲板、除水器、排气口和集水盘通道。Recold 检修门提供完整的气密和防水密封,无需垫圈或紧固件,可“快速打开”。

鼓风机
使用单个低速前向曲线鼓风机可实现最佳效率和最低噪音。当测试表明螺旋桨风扇对于大多数商用空调系统来说噪音太大时,Recold 便将低速前向曲线风扇作为标准配置。当噪音不可取时,螺旋桨风扇的低成本很少是合理的。每个鼓风机都使用 Recold 的高精度电子平衡设备进行平衡,以消除机组振动。大型鼓风机由镀锌钢制成,并在整个过程中经过仔细的质量控制。风扇轴经过涂层处理以防止腐蚀。鼓风机驱动器的额定功率为 150%。

轴承为自调心球轴承类型,配有外部润滑配件,平均轴承寿命为 200,000 小时。坚固耐用,经 OSHA 认证,配有皮带护罩和防护网以提供保护。电机安装在可调节底座上。

除水器
除气器由 PVC 制成,组装成可拆卸、易于操作的部分。三断路设计允许气流发生三次变化。使用耐用塑料可消除与镀锌除气器相关的腐蚀问题。

集成装配
Recold 冷却塔在工厂完全组装并作为一个单元运输。

充满
通过使用 PVC 填料设计,可在允许的空气侧压降范围内提供最大的湿润表面,从而实现高效率。填料单元的尺寸便于拆卸。冷却塔填料应为高效自熄性聚氯乙烯 (PVC),厚度至少为 40 毫米。其火焰蔓延等级应为 25(符合 ASTM 标准 E-84),并且不受腐烂、腐蚀、真菌或生物侵袭的影响。

测试
所有 Recold 冷却塔在发货前均在质量控制部门的密切监督下进行测试。风扇运行,喷雾系统运行,以确保安静、平衡运行,无泄漏、水带出或振动。检查喷嘴的分布是否正确。

容量控制
所有 Recold 冷却塔的鼓风机蜗壳排气部分均配备有特殊挡板。该挡板是标准设备,可锁定到位,用作流量控制叶片。

如果需要自动控制,则将阻尼器解锁,并将阻尼杆连接到阻尼器电机。这项工作应在工厂安装并在良好的检查监督下进行调整,以确保正常运行。

阻尼器由集水池中的恒温器控制。水温保持在预定水平以上。当水温下降时,阻尼器关闭 - 在极端天气下完全关闭。风扇由控制器上的限位开关停止。当水温升高时,风扇启动,阻尼器打开。

感谢您最近从 SPX Cooling Technologies, Inc. 购买产品。我们十分重视您的业务,并期待将来能为您服务。

注册 SPX 产品的好处:

你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护车间。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。

将适用 SPX Cooling Technologies 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。

填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。

zh_CN