Marley DTC 蒸发式冷凝器
蒸发式冷凝器
产品详情:
诱导通风逆流蒸发冷凝器
可用性: 亚太地区
热容量: 136 – 1272 R717 吨
马利减速机® 驱动装置具有维护成本低、可靠性高的优点。
防堵塞喷嘴和三重进水百叶窗提供卓越的水管理
降噪选项最高可达 15+dBA,比类似尺寸的强制通风冷凝器更安静
符合 OSHA 标准
Marley DTC 诱导通风蒸发冷凝器是一种 间接蒸发式热交换器 将制冷剂从蒸汽转化为液体, 有效散热 进入大气层。
Marley DTC 诱导通风蒸发式冷凝器是一种间接蒸发式热交换器,可将制冷剂从蒸汽转化为液体,并有效地将热量排放到大气中。它旨在支持涉及化学加工、工业气体和制药生产以及冷藏和食品饮料加工的工业冷却和制冷应用。DTC 蒸发式冷凝器可应用于使用氨、碳氢化合物或卤化碳制冷剂的系统。
响应能力
从规格审查、产品选择协助和准时交付到安装协调、调试和持续运营支持,SPX 客户服务和销售团队提供额外的关注、专业知识和承诺,以满足您的满意。
价值
SPX 致力于为客户生产更具价值的产品。DTC 蒸发式冷凝器充分利用了我们团队的工程和生产优势,以及满足客户期望是长期成功的关键这一经营理念。客户受益于精心设计、坚固可靠的产品;并与致力于在整个产品生命周期内让客户满意的企业合作。
全球支持和质量
我们的全球销售和服务专家网络随时准备为您提供最快捷、最专业的产品支持。您可以信赖我们为您提供专业的选择、安装和操作帮助。从管道生产和弯曲、焊接、零件制造和组装,冷凝器组件的生产、检查、组装和性能测试均符合我们的高质量标准。
诱导通风模型
您可以从标称宽度从 8.5' 到 12'、标称长度从 9' 到 36' 的多种诱导通风模型中进行选择,以满足您的特定冷却和制冷要求。
经久耐用
- 重型镀锌钢结构和外壳
- 水下区域用螺栓固定或焊接,而不是用自攻螺钉固定
- 焊接区域采用热镀锌 – 而非冷镀锌
- 不锈钢结构选项
易于安装和维护
- 模块连接设计采用最少的紧固件
- 专为可靠性和服务而设计的机械系统
- 自排水、防堵塞供水系统
- 预装平台选项,带焊接护栏
- 大型矩形检修门
特征
- 马利减速机® 标准驱动方式,维护成本低,性能可靠,五年质保;可选皮带驱动。
- 三重入口百叶窗可控制溅水和阳光照射到水盆
- 双 U 型螺栓风扇轮毂设计可减少俯仰和振动的可能性
- TEFC 风扇电机标准
- 降噪选项使诱导通风选择具有比类似尺寸的强制通风冷凝器低 15+ dBA 的噪音水平