Recold MC 蒸發式冷凝器
蒸發式冷凝器
手術
Recold 的 MC 蒸發冷凝器利用蒸發冷卻的效率以及銅的卓越腐蝕和傳熱特性,有效地將給定的冷媒從熱氣體冷凝成冷液體。當冷水噴灑在盤管外部時,熱冷媒蒸氣穿過銅盤管內部。新鮮空氣被拉到盤管外部,同時冷水以高效的逆流佈置噴灑到盤管上。來自冷媒的熱量傳遞到噴淋水中,導致冷媒從氣體凝結成液體。噴霧水的熱量透過噴霧水的蒸發而透過大氣排出。
銅熱盤管
Recold 的銅線圈以實惠的價格提供卓越的耐腐蝕性能。在製造過程中,銅線圈表面迅速形成屏障,免受溫暖、潮濕環境的腐蝕。其他製造商使用更重且更容易腐蝕的材料。銅捲比同類鍍鋅鋼捲輕 30% 至 40%。
Recold 的 5/8 英吋直徑管與銅的高導熱特性相結合,可提供比厚壁鍍鋅鋼更好的傳熱性能。如果線圈損壞,可以使用 Recold 的可選外部接頭輕鬆修復銅線圈,而鍍鋅鋼線圈幾乎無法修復。
盤管束由 5/8 英吋外徑銅管、不銹鋼管板和銅集管構成。銅結構提供防腐蝕線圈,可延長使用壽命。高品質原生銅管符合最高品質控制標準,可防止點蝕和缺陷。
卓越的結構
Recold M 系列使用不銹鋼收集盆作為所有型號的標準。所有暴露於循環水的收集盆部件,包括伸入盆內的結構構件,加上連接硬件,所有盆選項均採用大規格 300 系列不銹鋼。塔架結構、外殼和機械支撐的平衡部分由重型鍍鋅鋼製成。該裝置設計用於在任何投影區域和船舶上承受 30 psf 的風壓。
水循環系統
水循環泵是一種緊密耦合、青銅安裝的離心式機械密封泵。每個泵浦均在工廠安裝並透過管道連接。標準電機為開放式防滴電機,適合戶外使用。循環水直接透過管道輸送到盤管上,盤管利用新鮮空氣流和噴水透過蒸發冷卻來排出熱量。沒有填充介質會弄髒或清潔。
水妝
Recold 的補水由實心黃銅浮閥提供,浮球臂和浮球安裝在水池內。這樣可以實現穩定、無故障的運行,輕鬆觀察水位運行情況並在設備運行時維護閥門。補給閥位於溢流連接上方,因此不需要回流防止器。
風扇部分
軸流風扇經過靜態和動態平衡,由玻璃增強聚丙烯製成。風扇外殼具有彎曲的入口環,可實現高效的空氣進入和排出。風扇安裝在堅固的鋼軸上,並塗上抗腐蝕塗層。重型軸台型自調心球軸承位於風扇軸的兩端。延長的潤滑管路作為標準設備提供,以便在不拆卸風扇護罩的情況下維修軸承。
風扇馬達
作為標準配備的風扇馬達符合新的政府 EPACT 效率標準,並且是適合戶外使用的開放式防滴型。馬達的服務係數為 1.15,安裝在易於操作的重型可調式底座上。作為標準配置,裝置使用適合戶外使用的節能 NEMA 框架 ODP 風扇馬達。
風扇防護罩
所有移動部件均採用 OSHA 批准的鍍鋅鋼絲網進行保護。每個防護罩均可輕鬆拆除,以便檢修風扇。
漂移消除器
除水器由 PVC 組件製成,部分可拆卸且易於操作。每個部分均採用三斷口設計,可實現氣流的三種變化,深度約為 5 英寸。使用耐用的 PVC 消除了與鍍鋅消除器相關的腐蝕問題。
萬一循環幫浦故障,蒸發冷凝器容量會驟降至設計容量的 10-20% 之間。 Recold 開發了一種可選的緊急離散噴霧系統,可自動從標準噴霧系統切換到緊急系統,在設計條件下提供約 85-90% 的容量,同時維修/更換泵浦。
控制系統
Recold 可以適應各種複雜的控制系統,從標準風扇啟動和斷開到與您的建築或製程系統配合使用的可程式邏輯控制器。變速驅動器等控制選項可提供終極的溫度控制、能源管理、聲音控制和機械設備壽命。固態水位控制器透過電磁閥補水來監測水池水位。配置包括化妝以及高低水位警報和切斷以及電盆加熱器切斷。請諮詢您當地的代表,以了解 Recolds 廣泛的控制裝置。