產品詳情:
引風逆流蒸發冷凝器
可用性: 北美洲
熱容量: 136 – 1272 R717 噸
Marley Geareducer® 驅動器維護成本低、可靠性高
防堵塞噴嘴和三通入口百葉窗提供卓越的水管理
降噪選項比類似尺寸的強制通風冷凝器安靜高達 15+dBA
符合職業安全與健康管理局標準
Cube DTC 引風蒸發冷凝器是一種 間接蒸發式熱交換器 將冷媒從蒸氣轉化為液體 有效地排除熱量 到氣氛。
Cube DTC 引風蒸發冷凝器是間接蒸發式熱交換器,可將冷媒從蒸氣轉換為液體,並有效地將熱量排放到大氣中。它旨在支持涉及化學加工、工業氣體和製藥生產以及冷藏和食品和飲料加工的工業冷卻和冷卻應用。 Cube 蒸發式冷凝器可應用於使用氨、碳氫化合物或鹵化碳冷媒的系統中。
反應能力
從規格審查、產品選擇協助和按時交付到安裝協調、調試和持續營運支持,SPX 客戶服務和銷售團隊提供額外的關注、專業知識和承諾,讓您滿意。
價值
SPX 致力於為客戶生產更有價值的產品。立方體蒸發冷凝器利用了我們團隊的工程和生產優勢,以及滿足客戶期望對於長期成功至關重要的經營理念。客戶受惠於設計精良、堅固可靠的產品;並與致力於在產品的整個生命週期中滿足客戶需求的企業合作。
全球支持和品質
我們的全球銷售和服務專家網絡隨時準備為您提供最及時、最專業的產品支援。請信賴我們的專家選擇、安裝和操作協助。從管材生產和彎曲、焊接、零件製造和組裝,冷凝器組件的生產、檢查、組裝和性能測試均符合我們的高品質標準。
誘導通風模型
從 8.5' 至 12' 標稱寬度和 9' 至 36' 標稱長度的引風型號中進行選擇,以滿足您的特定冷卻和製冷要求。
從 8.5' 至 12' 標稱寬度和 9' 至 36' 標稱長度的引風型號中進行選擇,以滿足您的特定冷卻和製冷要求。
經久耐用
- 重型鍍鋅鋼結構和外殼
- 水下區域用螺栓或焊接連接 – 不是用絲錐擰緊
- 焊接區域熱浸鍍鋅 – 非冷鍍鋅
- 不銹鋼結構選項
易於安裝和維護
- 模組連接設計用於最少的緊固件
- 機械系統專為可靠性和服務而設計
- 自排水、防堵塞的配水系統
- 焊接護欄的預組裝平台選項
- 大型矩形檢修門
特徵
- Marley Geareducer® 驅動器標準可實現最少的維護和可靠的性能,並提供 5 年保固;皮帶傳動可選
- 三通道入口百葉窗可控制濺出和陽光照射到盆內
- 雙 U 型螺栓風扇輪轂設計可減少傾斜和潛在振動
- TEFC風扇馬達標準
- 降噪選項可實現誘導通風選擇,其聲級比類似尺寸的強制通風冷凝器低 15+ dBA