Recold JW 流体冷却器
蒸发式流体冷却器
产品详情:
低型强制通风闭式回路流体冷却器
可用性: 全世界
流量范围: 每室 10 – 1700 gpm (2 – 386 m3/hr)
高度低,容易隐藏
极佳的维护通道
耐腐蚀铜线圈标准
符合 OSHA 标准
手术
Recold 的 JW 流体冷却器利用蒸发冷却的效率以及铜的优异腐蚀和传热特性来高效冷却工艺流体,同时防止其受到污染。当冷水喷洒在线圈外部时,热工艺流体会流经铜线圈内部。
新鲜空气被迫通过盘管外部向上流动,同时冷水以高效的逆流布置向下喷洒在盘管上。工艺流体的热量被传递到喷淋水中,从而降低了工艺液体的温度。喷淋水中的热量通过喷淋水的蒸发通过大气排放。
Recold JW 是一种低噪音、强制通风、离心风扇设计,配有重量轻、防腐蚀的铜线圈,高度较低。这款蒸发式流体冷却器结构坚固,可提供多年耐用、可靠的服务,且维护要求极低。其低调设计简化了与建筑设计的集成,可放置在室内。优质的材料和工艺是实现这一目标的关键因素。所有设备均在工厂完全组装和测试,以确保快速轻松安装,不会出现启动问题。
铜热交换盘管
Recold 的铜线圈具有耐腐蚀性强、价格实惠的优点。铜线圈表面可阻挡温暖潮湿环境的腐蚀作用。其他制造商使用的材料更重,更容易腐蚀。铜线圈比同类镀锌钢线圈轻 30% 到 40%。
Recold 的 5/8 英寸直径管与铜的高导热性特性相结合,可提供比厚壁镀锌钢更好的传热性能。如果线圈损坏,可使用 Recold 的可选外部集管轻松修复铜,而镀锌钢线圈几乎无法修复。
盘管束由 5/8”OD 铜管、不锈钢管板和铜集管构成。铜结构使盘管不易腐蚀,使用寿命更长。高品质纯铜管符合最高质量控制标准,可防止点蚀和缺陷。
卓越结构
Recold J 系列的所有型号均采用不锈钢集水盆作为标准配置。所有暴露在循环水中的集水盆部件(包括连接硬件)和所有盆选件均为厚规格 300 系列不锈钢。此外,所有内部结构构件均采用 300 系列不锈钢制成。塔组件、外壳和机械支撑的平衡部分均采用厚轧机镀锌钢制成。
所有塔组件均安装在坚固的钢制滑轨上,具有无与伦比的稳定性和易于安装的特点。泵站或塔控制器等可选组件也安装在滑轨上,从而减少了这些辅助系统的昂贵的现场组装工时。
水循环系统
水循环泵是一种紧密耦合、青铜安装的离心泵,配有机械密封。每个泵均在工厂安装并接好管道。标准电机为开放式防滴电机,适合户外使用。循环水通过管道直接输送到线圈上方,线圈通过新鲜空气流和喷水进行蒸发冷却以散热。没有填充介质需要弄脏或清洁。
补水化妆
Recold 独特的补水系统由实心黄铜浮阀提供,浮阀臂和浮球安装在外部浮箱中。这样可以实现稳定、无故障的运行,便于观察水位,并且在设备运行时维护阀门。
风扇部分
离心风扇为前向弯曲,静态和动态平衡,由镀锌钢制成。风扇外壳具有弯曲的进气环,可高效地将空气吸入和排出到盘中。前向弯曲的离心风扇以低转速运行,运行安静,使用寿命长。
风扇安装在实心钢轴上,该轴经过防腐蚀涂层处理。风扇轴的两端均装有重型、枕式、自调心球轴承。延长的润滑管线作为标准设备提供,无需拆除风扇防护网即可维修轴承。
风扇电机
作为标准设备提供的风扇电机是开放式防滴型,适合户外使用。电机的服务系数为 1.15,安装在重型可调节底座上,方便使用。作为标准,该装置使用节能的 NEMA 框架 ODP 风扇电机,适合户外使用。
风扇防护网
所有运动部件均采用经 OSHA 认可的镀锌钢丝网保护。每个防护罩均可轻松拆除,方便检修风扇。
除水器
除尘器由可拆卸、易于操作的 PVC 组件构成。每个部分都采用三断口设计,允许三次改变气流,深度约为 5 英寸。使用耐用的 PVC 可消除与镀锌除尘器相关的腐蚀问题。
检修门
大型矩形检修门位于战略位置,可通向上部配水系统和下部盘盆。专利门无需使用垫圈或紧固件即可提供完全的气密和水密密封。
万一循环泵发生故障,蒸发式冷凝器的容量将骤降至设计容量的 10-20% 之间。Recold 开发了一种可选的紧急离散喷雾系统,该系统可以自动从标准喷雾系统切换到紧急系统,在泵维修/更换期间,在设计条件下提供大约 85-90% 的容量。
双风扇马达系统
对于需要备用功能的节能用户,Recold J 系列设备还提供 Recold 可选双风扇电机系统,该系统将标准全容量电机与小得多的电机相结合。低速风扇电机将提供 65-70% 设计容量,功率约为 1/8 马力。如果主电机发生故障,此辅助电机也可用作备用电机。当设备故障导致肉类变质和冰淇淋融化时,这是必需的。运行低速风扇电机可显著降低 dB 噪音,非常适合噪音敏感的地方。
控制系统
Recold 可适应各种复杂程度的控制系统,从标准风扇启动和断开到与您的建筑或工艺系统协同工作的可编程逻辑控制器。变速驱动器等控制选项可提供最佳的温度控制、能源管理、噪音控制和机械设备使用寿命。固态水位控制器通过电磁阀补水来监控水盆水位。配置包括补水、高低水位报警和切断以及电水盆加热器切断。请咨询您当地的代表,了解 Recold 的各种控制器。
感谢您最近从 SPX Cooling Technologies, Inc. 购买产品。我们十分重视您的业务,并期待将来能为您服务。
注册 SPX 产品的好处:
你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护车间。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。
将适用 SPX Cooling Technologies 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。
填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。