创新的热气排水盘设计
为工业蒸发器提供无与伦比的性能和质量
凭借在全球制冷市场 100 多年的卓越工程经验,SGS Refrigeration 为其工业蒸发器设计的新型热气排水盘为除霜带来了全新的体验,并采用尖端激光焊接技术在耐用的不锈钢盘和管组件上进行组装。
激光焊接比其他焊接方式更精确、更均匀,能够形成密封,并提供更好的 传热效率 以及其他福利,包括:
- 改善传热
- 增强耐用性
- 始终如一的质量
- 耐腐蚀
- 缩短交付周期
全新 SGS 热气排水盘适用于以下工业制冷产品。了解更多信息:
SGS 热气排水盘是各种设施中工业蒸发器的理想设计改进,包括肉类和乳制品加工、食品和饮料、冷藏、制药、实验室测试或化学加工设施。全新 SGS 排水盘适用于额定压力高达 120 bar 的应用,涵盖所有环保、可持续和天然制冷剂,例如 NH3 和 CO2。