MX 横流薄膜填充
冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔部件
MX 填料有 MX75 配置和性能更高的 MX625 配置。MX 是一种悬挂式薄膜冷却塔填料,可将水扩散成薄膜,流过较大的垂直表面,从而最大限度地接触气流。这种填料每立方英尺的水面暴露量比溅射式填料大得多。
MX 填料采用高效蜂窝式漂移消除器,整体成型于填料板内。与以前的设计相比,这些消除器可将塔的漂移排放量减少 10 倍甚至更多!漂移量减少意味着塔主可节省水费和水处理化学品费用。
这种填充几乎消除了漂移点对相邻建筑物和财产造成的滋扰。为了进一步节省成本,漂移消除器将空气直接排放到风扇上。排出的空气在离开消除器时以正确的方向流动,从而降低风扇马力。
百叶窗也与填料板一体成型,防止水逸出,确保在气流变化较大的情况下实现精确的空气分布。与配备单独外部百叶窗的塔不同,这种填料即使在极冷天气下也几乎不会结冰。
MX 填料由 PVC 热成型而成,其火焰蔓延等级低于 25(根据 ASTM E-84),并且被认为是自熄性的。因此,火灾风险极小。
高性能
悬挂填充设计
整体百叶窗
整体式三重消除器
悬挂填充设计
整体百叶窗
整体式三重消除器
正品 Marley OEM 零件经过精心设计,可为您提供可靠的产品。虽然其他供应商可能会以初始成本提供零件,但您可能会面临性能降低的风险,并且会失去 FM 和 CTI 评级。Marley OEM 零件提供您可以信赖的耐用性,因为我们专门为冷却塔设计和制造它们。
由于工厂的运行依赖于冷却塔的性能,因此选择质量最高的零件(Marley OEM 零件)非常重要。