螺旋靶横流喷嘴

冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔喷嘴和阀门
Spiral-Target Crossflow Nozzle

概述

Marley 螺旋靶喷嘴是一个注塑成型的聚丙烯装置,由两部分组成——带有集成靶扩散器的主体和卡扣式插件或孔盖。
Proof In Performance
孔盖有 13 种直径规格,从 0.362 到 1.099 不等。这种灵活性使得水流量和水池水位可以进行大范围的调节。

螺旋靶喷嘴有三种长度可供选择。2.625英寸喷嘴适用于木质、钢质和玻璃钢冷却塔,前提是冷却塔的塔盆支撑结构不会阻碍水的流出。4.875英寸喷嘴适用于大型工业木质和混凝土冷却塔,以及可能存在堵塞问题的应用场合。6.875英寸喷嘴适用于水流必须能够清除塔体结构内部障碍物的冷却塔。

在任何应用中,喷嘴的目标部分都应位于冷却塔填料顶部上方正确的距离处,以便在填料区域获得最大的水分布。

  专利设计孔口
  横流喷嘴设计的标准
  提供三种长度,几乎可以适应所有结构配置
  13种孔径可供选择,以实现最佳性能调节
  无移动部件
  水流量调节范围广
正品 Marley OEM 零件经过精心设计,可为您提供可靠的产品。虽然其他供应商可能会以初始成本提供零件,但您可能会面临性能降低的风险,并且会失去 FM 和 CTI 评级。Marley OEM 零件提供您可以信赖的耐用性,因为我们专门为冷却塔设计和制造它们。

由于工厂的运行依赖于冷却塔的性能,因此选择质量最高的零件(Marley OEM 零件)非常重要。

zh_CN