MD Revit 文件

适用于 Marley 的 Revit 产品系列® MD冷却塔(简称“MD”)提供了该产品系列中每种规格单元的基本几何形状和典型管道连接方式。该产品系列兼容Revit 2012及更高版本。

入口连接
所有型号的 MD 每室都有一个入口连接。标准入口位置在 A 面,但也可以交替选择 B、C 或 D 面。  只有一个入口 应连接;其他的应忽略或删除。在 MD5006、MD5008 和 MD5010 型号上,进水口和电机不能位于同一面上。进水口尺寸默认为所选机组尺寸的常用管径。实际进水口尺寸可能因设计流量而异,应在报价中确认。

出口连接
该产品系列包含三种类型的出口连接:侧吸出口(面 A)、底部出口和端吸出口(面 B 或 D)。  只有一家门店 应连接;其他的应忽略或删除。出口尺寸默认为所选单元尺寸常用的管道直径。实际出口尺寸可能因设计流量而异,应在报价中确认。MD 有一个用于集水坑出口的选项,但本型号不包含该选项。

马达面
风扇电机可以配置在 A 面或 C 面。电机面上设有进气门,方便检修内部机械设备、除水器和喷淋系统。如果选择了可选的机械检修平台,它将安装在与电机相同的面上。在 MD5006、MD5008 和 MD5010 型号上,电机位于气流外部,不能与进水口位于同一面上。

可选配件
以下可选配件是结构类别中可选择的参数:

超静音风扇
A面的机械检修平台
C 面机械检修平台

机械检修平台仅可用于电机表面。其他可选附件可能会改变或阻止这些选项的使用和/或增加设备尺寸。

多个单元格
对于具有多个单元的安装,可将 MD 产品系列的多个实例插入 Revit 项目中。请确保选择了正确的 Revit 模型,包括适用的单元数,因为塔高可能因最终安装中的单元数而异。直列排列是最常见的,其特点是一个单元的面 B 朝向下一个单元的面 D。面 B 和面 D 比面 A 和面 C 短。某些模型尺寸也可以背对背排列,一个单元的面 A 朝向下一个单元的面 C。以这种方式排列的单元必须打开面 A 或面 C。可以背对背放置的模型尺寸也可以配置为四重排列,即直列和背对背单元的四个单元组合。

下表按模型尺寸列出了标准中心到中心单元间距。

中心到中心单元间距

单位大小

排队

背靠背

MD5006

104.00” (2642毫米)

不适用

MD5008

110.00 英寸(2794 毫米)

不适用

MD5010

146.25 英寸(3715 毫米)

不适用

MD5016

146.25 英寸(3715 毫米)

145.875 英寸(3705 毫米)

MD5018

218.25 英寸(5544 毫米)

145.875 英寸(3705 毫米)

 

间隙
机械检修平台选项显示了平台梯子上安全笼所需的间隙。此外,必须在进气口和排气口处留出间隙以确保足够的空气流动。间隙要求因应用而异,但进气口间隙可近似为一个单元长边的一半,排气口间隙应为风扇直径的三倍。还要注意,冷却塔周围的垂直外壳不应高于风扇排气口,否则空气再循环可能会影响性能。

点击“同意”,即表示您接受我们的条款和条件:

本数据文件中提供的 SPX Cooling Technologies, Inc. (“SPX Cooling”) 产品信息内容(包括其设计和尺寸)(“信息”)仅供参考,不能替代专业工程审查和评估。在相关工程领域获得许可的专业工程师应始终对应用进行最终评估;该个人(而非 SPX Cooling 或其员工和代表)负责当前应用的最终工程设计和性能。

SPX Cooling 提供此信息并不表示其提供专业服务,并且不对任何使用此类信息的人承担任何责任或义务,包括用户对使用此类信息进行的建筑和相关系统设计所做的任何修改,也不对此类信息或使用此类信息所产生的任何数据的准确性承担任何责任或义务。此信息按“原样”提供,SPX Cooling 对任何索赔、要求、伤害、损失、费用或任何类型的责任概不负责,包括但不限于直接、间接、附带或后果性损害,无论此类索赔、要求、损失、费用或责任是否直接或间接地由 SPX Cooling 或其员工和代表因使用此信息而采取的任何行动或疏忽造成。

SPX Cooling 不做任何明示或暗示的保证或担保,包括但不限于任何适销性或特定用途适用性的保证,也不对信息的使用或使用结果在准确性、有效性、完整性、适用性或是否符合任何监管法规或政府法律法规方面做任何陈述。使用信息涉及一些风险,有关信息结果和性能的全部风险由用户承担。

SPX Cooling 保留所有信息及其所有副本的所有权和所有其它权利和利益,包括但不限于专利、版权、商标、商业秘密和信息及其任何副本中的其它知识产权。通过接受或使用本信息,用户同意不将本信息用于除本文明确规定以外的目的,并且用户同意不将本信息用于代表 SPX Cooling、其母公司或子公司以外的任何制造商的产品。

除非本使用条款明确规定,未经 SPX Cooling 事先明确书面同意,不得以任何方式将信息的任何部分复制、翻印、重新发布、上传、发布、公开展示、编码、翻译、传输或分发到任何其他计算机、服务器、网站或其他媒体用于出版或分发或用于任何商业企业。

您可以使用 SPX Cooling 特意提供供下载的信息,但前提是 (1) 您不得删除此类文档所有副本中的任何所有权声明语言,(2) 仅将此类信息用于您的内部业务用途,并且 (3) 不得对此类信息做出任何额外的声明或保证。

本协议以及由本协议引起或与本协议相关的任何争议应受美国堪萨斯州法律管辖,而不考虑法律冲突原则。

SPX Cooling 的产品不断改进。SPX Cooling 保留修改产品设计、规格和数据的权利,恕不另行通知,且不承担任何义务。

zh_CN