NC8400 Revit 文件(包括 NC Everest)
Marley NC8400 钢制冷却塔的 Revit 产品系列提供了该产品系列每个单元尺寸的基本几何形状和典型管道连接。该产品系列不包括 NC8400 冷却塔的玻璃纤维套管版本。该产品系列与 Revit 2012 版及更高版本兼容,可在以下网址下载 /Revit.
入口连接
本产品系列包含标准双进水口连接。进水口尺寸根据所选的装置尺寸自动设置。连接到这些进水口的管道应向两个进水口提供相等的水流量。本型号不包含水平控制 (HC) 阀选项和 Marley 单进水口选项。
出口连接
该产品系列包含三种类型的出口连接:侧出口面 A、侧出口面 C 和底部出口。仅应连接其中一个出口;其他两个应忽略或删除。定义进水流量后,将自动计算出水流量和出口直径。侧出口不适用于 NC8422 型号。NC8400 有一个用于集水坑出口的选项,但本型号不包含该选项。
可选配件
以下可选配件是结构类别中可选择的参数:
- VR(速度恢复)堆栈
- 超静音风扇选项
- A 面设有带梯子的护栏
- B 面带梯子的护栏
- C 面设有带梯子的护栏
- D 面设有带梯子的护栏
- A 面上的检修门平台
- C 面上的检修门平台
面 A 和 C 的梯子选项不能与面 B 和 D 的梯子选项结合使用。检修门平台不能与侧面出口在同一面上使用。其他可选配件可能会改变或阻止这些选项的使用,并且某些可选组件可能会增加设备的尺寸。VR(速度恢复)堆栈和超静音风扇选项不适用于 NC8422 型号。
多个单元格
对于具有多个单元的安装,可以将 NC8400 产品系列的多个实例插入 Revit 模型中。它们必须全部朝向同一方向,并且必须定位在 A 面和 C 面的检修门彼此面对的位置。单元之间有标准间距,还有一个备用的更宽间距,以允许将风扇电机安装在气流之外。单元之间不能使用梯子和检修门平台。
|
中心距 |
||
|
单位大小 |
标准 |
宽的 |
|
NC8401 |
81.75 英寸(2076 毫米) |
114 英寸(2896 毫米) |
|
NC8402 |
104.25 英寸(2648 毫米) |
136.5 英寸(3467 毫米) |
|
NC8403 |
104.25 英寸(2648 毫米) |
136.5 英寸(3467 毫米) |
|
NC8405 |
122.25 英寸(3105 毫米) |
154.5 英寸(3924 毫米) |
|
NC8407 |
146.25 英寸(3715 毫米) |
178.5 英寸(3434 毫米) |
|
NC8409 |
170.25 英寸(4324 毫米) |
202.5 英寸(5144 毫米) |
|
NC8410 |
146.25 英寸(3715 毫米) |
178.5 英寸(3434 毫米) |
|
NC8411 |
146.25 英寸(3715 毫米) |
178.5 英寸(3434 毫米) |
|
NC8412 |
170.25 英寸(4324 毫米) |
202.5 英寸(5144 毫米) |
|
NC8413 |
146.25 英寸(3715 毫米) |
178.5 英寸(3434 毫米) |
|
NC8414 |
170.25 英寸(4324 毫米) |
202.5 英寸(5144 毫米) |
|
NC8422 |
272.5 英寸(6922 毫米) |
321” (8153毫米) |
间隙
护栏、梯子和检修门配件显示了这些选件所需的间隙。此外,必须在进气口和排气口处留出间隙以确保足够的空气流动。间隙要求因应用而异,但进气口间隙可近似为一个单元进气口的宽度,排气口间隙应为风扇直径的三倍。还要注意,冷却塔周围的垂直外壳不应高于风扇排气口,否则空气再循环会影响性能。
点击“同意”,即表示您接受我们的条款和条件:
SPX Cooling 提供此信息并不表示其提供专业服务,并且不对任何使用此类信息的人承担任何责任或义务,包括用户对使用此类信息进行的建筑和相关系统设计所做的任何修改,也不对此类信息或使用此类信息所产生的任何数据的准确性承担任何责任或义务。此信息按“原样”提供,SPX Cooling 对任何索赔、要求、伤害、损失、费用或任何类型的责任概不负责,包括但不限于直接、间接、附带或后果性损害,无论此类索赔、要求、损失、费用或责任是否直接或间接地由 SPX Cooling 或其员工和代表因使用此信息而采取的任何行动或疏忽造成。
SPX Cooling 不做任何明示或暗示的保证或担保,包括但不限于任何适销性或特定用途适用性的保证,也不对信息的使用或使用结果在准确性、有效性、完整性、适用性或是否符合任何监管法规或政府法律法规方面做任何陈述。使用信息涉及一些风险,有关信息结果和性能的全部风险由用户承担。
SPX Cooling 保留所有信息及其所有副本的所有权和所有其它权利和利益,包括但不限于专利、版权、商标、商业秘密和信息及其任何副本中的其它知识产权。通过接受或使用本信息,用户同意不将本信息用于除本文明确规定以外的目的,并且用户同意不将本信息用于代表 SPX Cooling、其母公司或子公司以外的任何制造商的产品。
除非本使用条款明确规定,未经 SPX Cooling 事先明确书面同意,不得以任何方式将信息的任何部分复制、翻印、重新发布、上传、发布、公开展示、编码、翻译、传输或分发到任何其他计算机、服务器、网站或其他媒体用于出版或分发或用于任何商业企业。
您可以使用 SPX Cooling 特意提供供下载的信息,但前提是 (1) 您不得删除此类文档所有副本中的任何所有权声明语言,(2) 仅将此类信息用于您的内部业务用途,并且 (3) 不得对此类信息做出任何额外的声明或保证。
本协议以及由本协议引起或与本协议相关的任何争议应受美国堪萨斯州法律管辖,而不考虑法律冲突原则。
SPX Cooling 的产品不断改进。SPX Cooling 保留修改产品设计、规格和数据的权利,恕不另行通知,且不承担任何义务。