Recold JT Revit 文件
Recold® JT 冷卻水塔 (「JT」) 的 Revit 產品系列為產品線的每個單元尺寸提供了基本幾何形狀和典型管道連接。此產品系列與 Revit 版本 2012 及更高版本相容,可從以下網址下載: /revit.
入口和出口連接
根據單元尺寸,標準 JT 型號每個單元有一個或兩個入口連接和一個出口連接。入口和出口管路連接採用標準外螺紋 (MPT)。連接尺寸預設為所選單位尺寸的常用管道直徑。實際連接尺寸和數量可能因設計流量而異,應在報價中確認。
檢修門
根據單元尺寸,標準 JT 型號每個單元配備 2 到 9 個大型矩形檢修門。標準檢修門位置連結到 Revit 系列中的型號。
多個細胞
對於具有多個單元的安裝,可以將 JT 產品系列的多個實例插入 Revit 專案中。最常見的配置是一個單元的 A 面(長面,左側扇形)朝向另一單元的 C 面(長面,右側扇形)。
下表中按型號尺寸列出了標準中心到中心單元間距。
中心到中心單元間距 |
|
單位尺寸 |
排隊 |
JT1830 |
63.00”(1600 毫米) |
JT2140 |
70.75 吋(1797 公釐) |
JT2550 – JT2565 |
85.25 吋(2165 公釐) |
JT3175 – JT31100 |
107.63 吋(2734 公釐) |
JT37110 – JT37140 |
128.75 英吋(3270 毫米) |
JT40160 – JT40180 |
159.50 吋(4051 公釐) |
JT40215 – JT40265 |
159.50 吋(4051 公釐) |
JT49290 – JT49310 |
168.50 英吋(4280 毫米) |
JT49340 – JT49360 |
168.50 英吋(4280 毫米) |
JT49390 – JT49415 |
168.50 英吋(4280 毫米) |
清關
除了執行基本塔維護所需的間隙外,還必須在進氣口和排氣口處提供適當的間隙,以確保足夠的氣流。間隙要求因應用而異,但進氣間隙可近似為一個單元寬度,排氣間隙應不少於三個單元寬度。另請注意,冷卻水塔周圍的垂直外殼不應高於風扇排放口,否則空氣再循環可能會影響效能。
點擊「同意」即表示您接受我們的條款和條件:
透過提供此信息,SPX Cooling 並不提供專業服務,並且對使用此類信息的任何人不承擔任何義務、責任或義務,包括用戶對建築物和相關係統的設計所做的任何修改使用此類信息,或保證此類資訊或因使用此類資訊而產生的任何數據的準確性。本資訊以「現況」提供,SPX Cooling 不對任何索賠、要求、傷害、損失、費用或任何類型的責任負責,包括但不限於直接、間接、附帶或後果性損害,以任何方式因使用資訊而產生或與之相關的索賠要求、損失、費用或責任是否直接或間接由SPX Cooling 或其員工和代表的任何行為或不作為造成使用此資訊。
SPX Cooling 不提供任何明示或暗示的保證或擔保,包括但不限於適銷性或特定用途適用性的任何保證,也不就使用或使用結果做出任何陳述。 、適用性或是否符合任何監管法規或政府法律法規。使用資訊涉及一些風險,資訊結果和效能的全部風險由使用者承擔。
SPX Cooling 保留所有資訊及其所有副本的所有權和所有其他權利和權益,包括但不限於資訊及其任何副本中的專利、版權、商標、商業機密和其他智慧財產權。接受或使用此訊息,即表示使用者同意不使用此訊息,除非本文明確規定,且使用者同意不使用此資訊來代表除 SPX Cooling、其母公司或子公司之外的任何製造商的產品。
除本使用條款明確規定外,資訊的任何部分不得以任何方式複製、複製、再版、上傳、張貼、公開展示、編碼、翻譯、傳輸或分發至任何其他電腦、伺服器、網站或未經SPX Cooling事先明確書面同意,用於出版或散佈或用於任何商業企業的其他媒體。
您可以使用SPX Cooling 特意提供的資訊進行下載,前提是您(1) 不刪除此類文件所有副本中的任何專有聲明語言,(2) 僅將此類資訊用於您的內部業務用途,並且(3)不就此類資訊做出任何額外的陳述或保證。
本協議以及因本協議引起的或與本協議相關的任何爭議均應受美國堪薩斯州法律管轄,不涉及任何法律衝突原則。
SPX Cooling 的產品不斷改進。 SPX Cooling 保留修改產品設計、規格和資料的權利,恕不另行通知,且不承擔任何義務。