使用 WaterGard™,体验高达 59% 的节水效果。
减少用水量,降低化学品成本,提高冷却塔效率。.
Marley WaterGard™ 是一款专为蒸发冷却设备设计的创新型渗透膜过滤系统。与反渗透系统相比,WaterGard 能以更低的初始成本提供更优的水质。.
减少用水量,节省成本,提高可持续性
59%* 节水
延长冷却塔的浓缩周期,减少对市政用水的依赖。这意味着更少的排污、更少的浪费和更高效的冷却塔运行。.
88%* 减少废水
减少废水排放,以应对高用水量和降低运营成本。.
提升您的可持续发展形象
轻松达到监管和环境目标,包括获得 LEED 积分或利用相关的退税计划。.
潜在投资回报期为 3 年或更短
WaterGard™ 采用改进的过滤技术,通过减少用水量和降低化学处理成本,实现实时节约。.
(*潜在益处因水源矿物质含量而异。)
掌控您的冷却塔水管理
通过预处理补给水并去除市政水中常见的矿物质,例如氯化物、碳酸钙和二氧化硅,Marley WaterGard 可帮助您以更高的浓缩倍数 (COC) 运行,从而减少排污和补给水的需求。您将能够主动维护水处理系统的最佳性能,最大限度地减少水垢积聚,并随着时间的推移降低化学品和水的成本。.
非常适合运营规模小于 3 个 COC、正在寻求 LEED 认证积分或希望利用水费补贴计划的团队。, WaterGard 让您轻松实现更智能的用水管理和长期节水。.
化妆品中矿物质含量越少 = 安全系数越高 = 挥发性物质越少 = 用水量越少
Marley WaterGard™ 与其他过滤技术对比
| WaterGard渗透膜 | 反渗透 | 电容去离子 | |
|---|---|---|---|
| 离子去除 | 90% | 99%+ | 50% |
| 拒绝流 | 10-15% | 25-50% | 10-25% |
| 预处理要求 | 除氯、沉淀过滤器 | 除氯、沉淀过滤器、软水器 | 沉淀过滤器 |
| 去除二氧化硅 | 是的 | 是的 | 不 |
| 能源利用 | ![]() |
![]() |
![]() |
2023年度最佳商用舒适产品——制冷设备
了解更智能的过滤系统如何为您的冷却塔系统带来效益
节约用水、降低成本、减少环境足迹 马利 WaterGard™.
版权 、SPX 冷却技术有限责任公司
请求投资回收期分析