Réducteur® – Série M
Pièces de tour de refroidissement
Détails du produit:
Conçu spécifiquement pour les tours de refroidissement
Conçu pour satisfaire ou dépasser les exigences des normes CTI Std. 111 et AGMA
Durée de vie minimale L10A de 100 000 heures sur les arbres d'entrée et de sortie
Joint d'huile à lèvre longue durée sur l'arbre d'entrée
Arbre de sortie étanche avec un anneau labyrinthe sans entretien
Roulements à rouleaux coniques Timken
Réducteur à engrenages à deux étages (spirale-conique/hélicoïdal) pour une transmission de puissance efficace
En combinant la longévité et les performances éprouvées des boîtiers et roulements robustes de Marley avec des améliorations modernes des joints et un montage intégré du transducteur de vibrations, la série M complète élimine le besoin de pompes, filtres ou refroidisseurs supplémentaires pour fonctionner correctement. Les ailettes de refroidissement externes et les grands passages d'huile internes contribuent tous deux à maintenir la série M à froid et à prolonger la durée de vie de l'huile. Elle optimise également les performances du ventilateur de la tour de refroidissement avec un minimum de bruit, de pertes de transmission et de niveaux de vibrations. La série M est une alternative avancée de premier ordre aux réducteurs de vitesse tels que ceux produits par Amarillo.
Les réducteurs à engrenages Marley résistent aux températures et à l'humidité extrêmes des environnements des tours de refroidissement. Et comme nous garantissons non seulement le réducteur à engrenages, mais aussi les performances thermiques de la tour de refroidissement qu'il prend en charge, la conception, l'ingénierie et la fabrication sont prises très au sérieux. Il en résulte un fonctionnement plus fiable et un cycle de vie plus long - une solution supérieure pour les grandes applications industrielles et les centrales électriques.